IGUS | łożyska dry-tech
786 787 d1 dK B E10 WKM-02-04 WKM-03-06 WKM-05-08 WKM-06-09 WKM-08-12 WKM-10-14 WKM-12-16 WKM-14-19 WKM-16-21 WKM-18-23 WKM-20-25 WKM-22-28 WKM-25-31 WKM-30-37 d1 dK B E10 WEM-04-05 WEM-05-06 WEM-06-06 WEM-08-08 WEM-10-09 WEM-12-10 WEM-15-12 WEM-16-13 WEM-17-14 WEM-20-16 WEM-25-20 WEM-30-22 WKM WEM RKM REM XKM XEM JKM JEM J4KM J4EM UWEM J4VEM RN248KM RN248EM igubal ® czasze kuliste igubal ® czasze kuliste igubal ® czasze kuliste | Informacje o produkcie Nr art. Masa [g] 2 5,10 4 0,1 3 8,10 6 0,3 5 11,30 8 0,6 6 12,80 9 0,9 8 16,00 12 1,6 10 19,00 14 2,7 12 22,10 16 4,0 14 25,40 19 6,0 16 28,40 21 8,2 18 31,50 23 10,8 20 35,10 25 14,5 22 38,30 28 18,7 25 42,90 31 26,0 30 51,20 37 44,7 Nr art. Masa [g] 4 8,30 5 0,2 5 10,30 6 0,3 6 10,30 6 0,4 8 13,30 8 0,7 10 16,10 9 1,2 12 18,10 10 1,5 15 22,00 12 2,4 16 24,10 13 3,3 17 25,10 14 3,7 20 29,10 16 5,3 25 35,60 20 9,5 30 40,90 22 12,1 Standardowe czasze kuliste: WKM i WEM Wymiary [mm] Wymiary [mm] igubal ® czasze kuliste | Zakres produktów Standard – czasze kuliste igubal ® iglidur ® W300 Strona 171 Ekonomiczne – czasze kuliste igubal ® iglidur ® R Strona 239 Seria wymiarowa K Seria wymiarowa E Seria wymiarowa K Seria wymiarowa E metryczne/calowe metryczne/calowe miara metryczna miara metryczna Strona 787 Strona 787 Strona 788 Strona 788 Wysokotemperaturowe – czasze kuliste igubal ® iglidur ® X Strona 263 Niska absorpcja wilgoci – czasze kuliste igubal ® iglidur ® J Strona 159 Seria wymiarowa K Seria wymiarowa E Seria wymiarowa K Seria wymiarowa E miara metryczna miara metryczna miara metryczna miara metryczna Strona 789 Strona 789 Strona 790-771 Strona 790 Ekonomiczne – czasze kuliste igubal ® iglidur ® J4, Strona 1558 Zastosowania podwodne – czasze kuliste igubal ® iglidur ® UW Strona 495 Wstępnie obciążone – czasze kuliste igubal ® iglidur ® J4VEM Strona 795 Seria wymiarowa K Seria wymiarowa E Seria wymiarowa E Seria wymiarowa E miara metryczna miara metryczna miara metryczna miara metryczna Strona 793 Strona 793 Strona 794 Strona 795 Wykrywalne – czasze kuliste igubal ® iglidur ® RN248 Strona 1562 Do metalowych opraw łożysk – czasze kuliste igubal ® iglidur ® J Strona 159 iglidur ® A180 Strona 361 iglidur ® A350 Strona 369 Standard Zgodne z FDA Zgodne z FDA, wysokie temp. Seria wymiarowa K Seria wymiarowa E Seria wymiarowa UC Seria wymiarowa UC Seria wymiarowa UC miara metryczna miara metryczna miara metryczna miara metryczna miara metryczna Strona 796 Strona 796 Strona 797 Strona 797 Strona 797 +90º –40º Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Opcje Czasze kuliste: iglidur ® W300 Seria wymiarowa Metryczne Wewnętrzna Ø d1 Szerokość Seria K = seria wymiarowa K E = seria wymiarowa E Dostępne wymiary calowe Strona 1516 cal Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep B d1 dk 30° 30° B d1 dk
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=