IGUS | łożyska dry-tech

784 785 igubal ® czasze kuliste igubal ® czasze kuliste igubal ® czasze kuliste | Przykłady zastosowań Wszystkie materiały iglidur ® mają swoje własne specjalne właściwości, które decydują o tym, czy dany materiał jest odpowiedni do wybranego zastosowania i wymagań. Posiadamy czasze kuliste wykonane z materiałów iglidur ® W300 (standard), J, J4, R, RN248, UW i X. Czasze kuliste do opraw łożysk metalowych są dostępne w trzech materiałach dla numerów opraw od 203 do 210. igubal ® czasze kuliste Kiedy stosować? ● ● Jeżeli potrzebny jest bezobsługowy materiał ● ● Gdy należy dopasować części do serii wymiarowych E i K ● ● Jeżeli należy przetestować różne materiały iglidur ® ● ● Gdy potrzebna jest wysoka wytrzymałość na ściskanie ● ● Gdy wymagana jest wysoka elastyczność ● ● Wymiana łożysk kulkowych w metalowej oprawie Kiedy nie stosować? ● ● Gdy temperatury są wyższe niż +250°C ● ● Gdy wymagane są wymiary powyżej 50 mm ● ● Gdy wymagana jest prędkość obrotowa powyżej 0,5 m/s Tolerancje Bezobs ł ugowe czasze ku l i s te i guba l ® zaprojektowano z tolerancją średnicy wewnętrznej E10. Wał powinien być wykonany z klasą tolerancji od h6 do h9. Wszystkie wartości i tolerancje według normy DIN ISO 2768-m. Typowe branże i obszary zastosowań ● Planowanie zakładów przemysłowych ● Budowanie modeli ● Projektowanie mebli/wzornictwo przemysłowe, itp. Redukcja kosztów i udoskonalenie technologii - 110 ekscytujących przykładów zastosowań www.igus.pl/igubal-aplikacje Łożysko bębna w suszarce do ubrań www.igus.pl/przemysl-spozywczy Wózek w układzie dźwigu www.igus.pl/meblowy Bezobsługowe, praca na sucho Odporne na korozję Wysoka wytrzymałość na ściskanie Elastyczne Lekkie Różne materiały Do opraw łożysk metalowych, niska absorpcja wilgoci Do opraw łożysk metalowych, zgodne z FDA Do opraw łożysk metalowych, zgodne z FDA i wysoka odporność temperaturowa Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep 8 typów Ø 2-50 mm Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy dostępne online. Progi cenowe online Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez minimalnej ilości zamówienia Temp. pracy zależna od materiału Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/igubal-wyszukiwarka Dostępne wymiary calowe Od strony 1516 cal

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=