IGUS | łożyska dry-tech
782 SAM-05 SAM-06 SAM-08 SAM-10 SAM-12 SAM-16 SAM-20 d1 d3 d2 h1 h2 H 34) R SAM-05 SAM-06 SAM-08 SAM-10 SAM-12 SAM-16 SAM-20 igubal ® oporowe łożyska sferyczne Oprawa Podkładka Dane techniczne Wymiary [mm] Sferyczne łożyska oporowe: SAM Nr art. Maks. osiowa statyczna siła ściskająca Maks. osiowa statyczna siła ściskająca Masa Krótkotrwale Długotrwale [N] [N] [g] 4000 2000 0,9 5000 2500 1,1 8000 4000 2,2 10 000 5000 3,4 12 000 6000 5,9 17 000 8500 8,5 22 000 11 000 12,8 Nr art. Kąt kompensacji Podkładka DIN 2768 średnie Oprawa DIN 2768 średnie Podkładka Oprawa Wysokość całkowita Promień 5,2 7,0 15 3,0 3,5 4,7 15 3º 6,2 7,5 16 3,0 4,0 5,3 16 3º 8,2 10,0 20 4,0 5,0 6,8 20 2º 10,2 12,0 24 4,5 5,5 7,5 24 2º 12,5 14,5 30 5,0 6,2 8,0 32 2º 16,2 19,0 36 5,5 6,5 8,7 40 2º 20,2 23,0 44 6,0 7,0 8,6 45 2º 34) Po montażu igubal ® oporowe łożyska sferyczne | Zakres produktów Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Typ Metryczne Wewnętrzna Ø d1 Materiał: Podkładka: iglidur ® W300 Strona 171 Oprawa: igumid G Strona 1560 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep igubal ® czasze kuliste Bezobsługowa praca na sucho Odporne na korozję Wysoka wytrzymałość na ściskanie Elastyczne Lekkie Różne materiały Czasze kuliste do opraw łożysk metalowych d1 d2 h1 d3 h2 R d1 d2 h1 d3 h2 R
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=