IGUS | łożyska dry-tech

780 781 igubal ® oporowe łożyska sferyczne igubal ® oporowe łożyska sferyczne igubal ® oporowe łożyska sferyczne Samonastawne, sferyczne łożyska oporowe igubal ® są bardzo łatwe w montażu i pomagają kompensować błędy niewspółosiowości oraz zapobiegać naciskom krawędziowym. igubal ® oporowe łożyska sferyczne | Dane techniczne Kiedy stosować? ● ● Kiedy chcesz ograniczyć masę ● ● Gdy wymagana jest odporność na korozję ● ● Gdy wymagane jest łożysko z dobrym współczynnikiem tarcia Kiedy nie stosować? ● ● Przy bardzo dużych obciążeniach ● ● Gdy temperatury są wyższe niż +80°C ● ● Gdy konieczne jest uzyskanie wysokich prędkości Właściwości mechaniczne Samonastawne, sferyczne łożyska oporowe igubal ® są bardzo łatwe w montażu i pomagają kompensować błędy niewspółosiowości oraz zapobiegać naciskom krawędziowym. Oprawa łożyska wykonana jest z odpornego na wstrząsy, termoplastycznego kompozytu igumid G. Podkładka jest wykonana z materiału iglidur ® W300. To połączenie zapewnia, że łożysko zachowuje się bardzo dobrze pod względem tarcia i zużycia. Obciążenia Nośność sferycznych łożysk oporowych igubal ® jest bardzo wysoka w standardowych warunkach temperaturowych. Przy zastosowaniach z ciągłym obciążeniem oraz wysokimi temperaturami, nośność sferycznych łożysk oporowych należy sprawdzić w eksperymencie symulującym dane zastosowanie. Współczynnik tarcia ślizgowego i prędkości Biorąc pod uwagę obciążenia promieniowe, maksymalna prędkość powierzchniowa może wzrosnąć nawet aż do 0,5 m/s przy obrocie. Montaż Podkładka oprawy jest zamontowana poprzez wpuszczenie i zabezpieczenie. Podkładka jest luźno zamocowana w gnieździe i utrzymywana wmiejscu przez wał umieszczony w łożysku. Zakres produktów Sferyczne łożyska oporowe igubal ® dostępne są w standardowych formach i pasują do średnic od 5 do 20 mm. Jeżeli potrzebują Państwo innych wymiarów, prosimy o kontakt. Pliki 3D-CAD ceny i czas dostawy www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep Łatwe w montażu Bardzo niski współczynnik tarcia i niewielkie zużycie Kompensacja błędów niewspółosiowości Odporne na obciążenia krawędziowe Typ 1 Ø 5-20 mm Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy dostępne online. Progi cenowe online Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez minimalnej ilości zamówienia Maks. +80°C Min. –30°C Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/igubal-wyszukiwarka

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=