IGUS | łożyska dry-tech

778 d1 d2 d3 X B h1 h2 S1 R WDGM-06-A-ER-SZ-DE 32) igubal ® przeguby łączące | Zakres produktów Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep igubal ® oporowe łożyska sferyczne Łatwe w montażu Kompensacja błędów niewspółosiowości Odporne na obciążenia krawędziowe Bardzo dobre właściwość dot. tarcia i zużycia igubal ® podwójne przeguby Zindywidualizowane podwójne przeguby kątowe, demontowalne: WDGM-DE Wersja A Wersja B Wersja C ● ● Gwint sworznia M6 ● ● Indywidualny dystans centralny ● ● Indywidualne ustawienie pozycji łożyska ● ● Łatwy montaż i demontaż ● ● Duże siły trzymające po zmontowaniu Opcje: Materiał rury ER = stal nierdzewna (1.4305) Materiał sworznia SZ = stal galwanizowana EZ = stal nierdzewna 28) PZ = igumid G Wymiary [mm] Wersja D 145) Rozmiar dostępny jedynie z tubą ze stali nierdzewnej (ER) 28) Sworzeń ze stali nierdzewnej na zapytanie 32) Należy dodać wymaganą odległość od środka w mm Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Opcje Kąt Przegub podwójny Metryczne Gwint sworznia Kierunek montażu (A, B, C lub D) Materiał rury Materiał sworznia Demontaż Materiał: Oprawa: igumid G Strona 1560 Sworzeń: polimerowy, ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej 28) Tuba: stal nierdzewna Nr art. Maks. kąt wychylenia Szerokość zacisku Min. M6 16 10 100 13 6,5 23,5 SW8 5 23° Montaż: Mogą być łączone z akcesoriami Od strony 800: GZRM-IG GZRM GZRM-MS /GZRM-ES Przykładowe zamówienie, WDGM-06-A-SR-SZ-DE, 150 : wyjmowany przegub łączący z gwintem sworznia 6 mm, wersja A, tuba wykonana ze stali, sworzeń wykonany ze stali, odległość pomiędzy środkami 150 mm Index Änderung/change Datum/date Name Datum/date Name erstellt drawn geprüft checked Zeichnungsänderungen/drawing revision: Zeichnungsnummer/drawing number: Maßstab/scale: Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe permissible variation for measures without tolerance limits Nennmaßbereich nominal size über/over bis/incl. DIN ISO 2768-m 0,5 6 6 30 30 120 120 400 400 1000 1000 2000 2000 4000 ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±0,8 ±1,2 ±2 Dateiname/filename: Werkstoff/material: Blatt/page: Bauteilvolumen/volume: A4 1 : 1 --- WDGM-XX-X-XX-XX-DE.idw Spicher Str. 1a 51147 Köln www.igus.de demontierbar Plastics for longer life® Projektleiter/projectmanager: Unterschrift/signature: Für Entscheidungen über die Eignung der von igus® zu liefernden Produkte für bestimmte Anwendungsfälle und Konstruktionen, in die die igus®-Produkte einbezogen sind, ist ausschließlich der Kunde verantwortlich. Die ausschließliche Verantwortung des Kunden für die Konstruktion und/oder Verwendung liegt auch dann beim Kunden, wenn igus in die Entwicklung eines vom Kunden geschaffenen Produktes einbezogen wird und dabei, etwa durch Ratschläge oder Empfehlungen, mitwirkt. Alle Maße, Prüfungen und Angaben beziehen sich, wenn nicht ausdrücklich anders angegeben, auf den Auslieferzustand bei Raumklima. Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten Observe protection notices in accordance with DIN ISO 16016 igus®-Artikelnummer/article number: mit gekennzeichnete Maße sind Prüfmaße (keine CPK-Merkmale) measures in have to be contolled (no CPK-features) The responsibility for the decision regarding the suitability of the igus® products for individual application/design is taken by the customer. This also applies if igus® is involved in the development of a customised product, e.g. with advice or proposals regarding the design and/or manufacturing process of the product and/or associated application. All sizes, checks and data are relating to the delivery conditions at ambient climate, if not fixed deviating in particular. WDGM-XX-X-XX-XX-DE Doppelgelenklager P. Mejia 12880 mm^3 26.11.2015 WDGM-XX-X-XX-XX-DE Oberfläche/surface: --- t S1 h1 d1 d2 d1 X d3 B h2 R

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=