IGUS | łożyska dry-tech
776 777 d1 d2 d3 X B C E10 KDGM-06-A-SR-J 32) KDGM-08-A-SR-J 32) KDGM-10-A-ER-J 145) 32) KDGM-12-A-SR-J 32) d1 d2 d3 X B h1 h2 S1 R WDGM-05-A-SR-SZ 32) WDGM-06-A-ER-SZ 145) 32) WDGM-08-A-SR-SZ 32) WDGM-10-A-SR-SZ 32) igubal ® podwójne przeguby Zindywidualizowane podwójne przeguby kątowe: WDGM Wersja A Wersja B Wersja C ● ● Gwint sworznia M5, M6, M8 i M10 ● ● Indywidualny dystans centralny ● ● Indywidualne ustawienie pozycji łożyska Opcje: Materiał rury SR = stal galwanizowana ER = stal nierdzewna (1.4305) Materiał sworznia SZ = stal galwanizowana EZ = stal nierdzewna 28) PZ = igumid G Wymiary [mm] Wersja D Nr art. Maks. kąt wychylenia Szerokość zacisku Min. M5 12,8 8 64 10,8 4,6 19,2 SW8 6,4 23° M6 14,8 10 80 12,3 6,1 23,5 SW9 7,4 25° M8 19,3 12 80 16,2 5,9 29,5 SW12 9,7 24° M10 33) 19,3 12 90 16,2 7,9 36,0 SW14 9,7 24° 145) Rozmiar dostępny jedynie z tubą ze stali nierdzewnej (ER) 28) Sworzeń ze stali nierdzewnej na zapytanie 32) Należy dodać wymaganą odległość od środka w mm 33) Rozmiar przegubu 8 ze specjalnym trzpieniem M10, dostępny tylko w wersji metalowej igubal ® podwójne przeguby | Zakres prduktów igubal ® przeguby łączące | Zakres produktów Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Opcje Kąt Przegub podwójny Metryczne Gwint sworznia Kierunek montażu (A, B, C lub D) Materiał rury Materiał sworznia Materiał: Oprawa: igumid G Strona 1560 Sworzeń: polimerowy, ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej 28) Trzpień: stal galwanizowana lub nierdzewna Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep Możliwość łączenia z akcesoriami Od strony 800: GZRM-IG GZRM GZRM-MS /GZRM-ES Przykładowe zamówienie: WDGM-05-A-SR-SZ, 100: podwójny przegub z gwintem sworznia 05, wersja A, tuba wykonana ze stali, sworzeń wykonany ze stali, odległość pomiędzy środkami 100 mm igubal ® podwójne przeguby Opcje: Materiał rury SR = stal galwanizowana ER = stal nierdzewna (1.4305) Materiał czaszy kulistej Puste = iglidur ® W300 J = iglidur ® J J4 = iglidur ® J4 R = iglidur ® R EK = stal nierdzewna (1.4305) Zindywidualizowane przeguby podwójne: KDGM ● ● Średnice czasz 6, 8, 10 i 12 mm ● ● Indywidualny dystans centralny ● ● Indywidualne ustawienie pozycji łożyska Wymiary [mm] Wersja A Wersja B Nr art. Maks. kąt wychylenia Min. 6 20 6 72 9 7,0 40° 8 24 8 84 12 9,0 35° 10 30 10 96 14 10,5 35° 12 34 12 108 16 12,0 35° 32) Należy dodać wymaganą odległość od środka w mm 145) Rozmiar dostępny jedynie z tubą ze stali nierdzewnej (ER) Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Opcje Seria K Przeguby podwójne Metryczne Wewnętrzna Ø Kierunek montażu (A lub B) Materiał rury Materiał czaszy kulistej Materiał: Oprawa: igumid G Strona 1560 Czasza: różne Strona 783 Trzpień: stal galwanizowana lub nierdzewna Przykładowe zamówienie: KDGM-06-A-SR-J 100 : podwójny przegub o średnicy wewnętrznej 6 mm, wersja A, tuba wykonana ze stali, czasza kulista z materiału iglidur ® J, odległość pomiędzy środkami 100 mm x h1 h2 R d1 B d3 d2 d1 S1 x h1 h2 R d1 B d3 d2 d1 S1 d1 d2 x C B d3 d1 d2 x C B d3
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=