IGUS | łożyska dry-tech
774 775 d1 d2 X b a c E10 EGZM-04-25 EGZM-04-50 EGZM-04-75 EGZM-05-25 EGZM-05-50 EGZM-05-75 EGZM-06-25 EGZM-06-50 EGZM-06-75 EGZM-08-60 EGZM-08-100 EGZM-10-60 EGZM-10-85 EGZM-10-100 EGZM-12-60 EGZM-12-100 d1 d2 d3 b1 b2 ZCLM-06-10-MS igubal ® łożyska sferyczne igubal ® podwójne przeguby Podwójne przeguby: EGZM Informacje techniczne i wymiary [mm] Nr art. Maks. obciążenie statyczne (krótkotrwałe) Maks. obciążenie statyczne (długotrwałe) Masa Maks. kąt wychylenia Wytrzymałość na rozciąganie Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość na rozciąganie Wytrzymałość na ściskanie [N] [N] [N] [N] [g] 1100 1300 550 650 4 20 25 4 10 5 3,5 32° 1100 750 550 375 4 20 50 4 10 5 4,8 32° 1100 500 550 250 4 20 75 4 10 5 6,1 32° 1100 1300 550 650 5 20 25 4 10 6 2,2 37° 1100 750 550 375 5 20 50 4 10 6 4,9 37° 1100 500 550 250 5 20 75 4 10 6 6,3 37° 1100 1300 550 650 6 20 25 4 10 6 3,4 30° 1100 750 550 375 6 20 50 4 10 6 4,8 30° 1100 500 550 250 6 20 75 4 10 6 3,4 30° 3000 3500 1500 1750 8 30 60 7 15 8 15,2 20° 3000 1900 1500 950 8 30 100 7 15 8 19,5 20° 2500 3500 1250 1750 10 30 60 7 15 9 15,3 25° 2500 2300 1250 1150 10 30 85 7 15 9 18,1 25° 2500 1900 1250 950 10 30 100 7 15 9 19,4 25° 2000 3500 1000 1750 12 30 60 7 15 10 14,7 25° 2500 1900 1000 950 12 30 100 7 15 10 18,8 25° igubal ® podwójne przeguby | Zakres prduktów ● ● Bezobsługowa praca na sucho ● ● Przegub mechaniczny pomiędzy dwoma komponentami ● ● Kompensacja błędów niewspółosiowości ● ● Odporne na korozję ● ● Na życzenie klienta dostępne są podwójne przeguby przekręcone o 90° Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Seria E Przeguby podwójne Metryczne Wewnętrzna Ø d1 Rozstaw X Materiał: Oprawa: igumid G Strona 1560 Czasza kulista: iglidur ® W300 Strona 171 Inne materiały czaszy kulistej na zapytanie Strona 783 REM: ekonomiczne JEM: niska absorpcja wilgoci J4EM: ekonomiczne i niska absorpcja wilgoci J4VEM: bezluzowa, wstępnie obciążona czasza kulista Alternatywne materiały czaszy kulistej Strona 783 Nr art. Masa [g] 10 12 13,5 12,5 10 0,6 Łożyska klipsowe ze sworzniem: ZCLM igubal ® łożyska klipsowe | Zakres produktów Wymiary [mm] ● ● Połączenie do ruchów obrotowych i wahliwych ● ● Łatwy i szybki montaż ● ● Całkowicie odporne na korozję ● ● Bezsmarowe i bezobsługowe ● ● Lekkie ● ● Odporne chemicznie ● ● Sworzeń wykonany ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej 28) Akcesoria, strona 800 Materiał: Łożyska wciskane: iglidur ® J Strona 159 Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Opcje Mogą być montowane z obu stron Łożyska klipsowe Metryczne Sworzeń M6 Grubość arkusza blachy Sworzeń 19) MS = wykonany ze stali galwanizowanej ES = wykonany ze stali nierdzewnej 28) Puste = bez sworznia 19) Sworzeń z gwintem prawym; lewy gwint na zapytanie 28) Sworzeń ze stali nierdzewnej na zapytanie Więcej wymiarów na zapytanie Montaż: Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep Film montażowy www.igus.pl/zclm-film Mogą być łączone z innymi akcesoriami Strona 800 GZRM-IG d1 d2 d3 b2 b1 d1 a d2 x c b
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=