IGUS | łożyska dry-tech

772 773 d1 d2 d3 C B b2 E10 EGFM-08 T SL 31) EGFM-10 T EGFM-12 T EGFM-16 T EGFM-20 T EGFM-25 T EGFM-30 T EGFM-08 T SL 31) EGFM-10 T EGFM-12 T EGFM-16 T EGFM-20 T EGFM-25 T EGFM-30 T ECLM-08-04-HD ECLM-10-05-HD ECLM-12-06-HD ECLM-16-08-HD ECLM-20-08-HD d1 B d2 d3 y E10 ECLM-08-04-HD ECLM-10-05-HD ECLM-12-06-HD ECLM-16-08-HD ECLM-20-08-HD igubal ® łożyska sferyczne igubal ® łożyska sferyczne Łożyska klipsowe: EGFM-...T igubal ® łożyska klipsowe | Zakres produktów igubal ® łożyska klipsowe | Zakres produktów Łożyska klipsowe: ECLM-HD Nr art. Gniazdo Maks. kąt wychylenia Min. Maks. Min. Maks. 8 15,8 16,5 18 5,0 6 1,1 15,8 16,2 11° 10 20,8 21,6 26 6,0 9 1,0 20,8 21,2 24° 12 22,8 23,6 28 7,0 10 1,0 22,8 23,2 21° 16 29,8 30,6 35 9,5 13 1,5 29,8 30,2 21° 20 34,8 35,6 42 12,0 16 2,0 34,8 35,2 18° 25 41,8 42,6 50 16,0 20 2,0 41,8 42,2 16° 30 46,8 47,6 55 18,0 22 2,0 46,8 47,2 13° Nr art. Maks. statyczna siła ściskająca (krótkotrwała) Maks. statyczna siła ściskająca (długotrwała) Masa promieniowe osiowe promieniowe osiowe [N] [N] [N] [N] [g] 1100 150 550 75 0,9 1900 220 950 110 2,4 2500 270 1250 135 3,0 6000 600 3000 300 6,6 9000 800 4500 400 11,1 14 000 2800 7000 1400 19,0 17 000 3000 8500 1500 24,0 31) Czasza kulista wykonana z materiału iglidur ® J, tolerancja H10 Dane techniczne Wymiary [mm] ● ● Bezobsługowa praca na sucho ● ● Łatwe w montażu ● ● Maks. kompensacja tolerancji ±0,2 mm ● ● Przy dużych obciążeniach promieniowych i osiowych ● ● Regulacja luzu osiowego i promieniowego przez wstępne obciążenie ● ● Bardzo łatwy montaż przez wkliknięcie w otwór w blasze ● ● Brak konieczności stosowania dodatkowych mocowań osiowych ● ● Dla grubości blachy 4-8 mm Wymiary [mm] Dane techniczne REM: ekonomiczne JEM: niska absorpcja wilgoci J4EM: ekonomiczne i niska absorpcja wilgoci J4VEM: bezluzowa, wstępnie obciążona czasza kulista Alternatywne materiały czaszy kulistej Strona 783 Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Konstrukcja Seria E Łożysko klipsowe Metryczne Wewnętrzna Ø d1 Grubość arkusza blachy Heavy duty Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Konstrukcja Seria E Łożysko klipsowe z kołnierzem Metryczne Wewnętrzna Ø d1 Kompensacja tolerancji Materiał: Oprawa: igumid G Strona 1560 Czasza kulista: iglidur ® W300 Strona 171 Inne materiały czaszy kulistej na zapytanie Strona 783 Materiał: Oprawa: igumid G Strona 1560 Czasza kulista: iglidur ® W300 Strona 171 Inne materiały czaszy kulistej na zapytanie Strona 783 Nr art. Maks. statyczna siła ściskająca (krótkotrwała) Maks. statyczna siła ściskająca (długotrwała) Masa promieniowe osiowe promieniowe osiowe [N] [N] [N] [N] [g] 1750 125 875 60 2,0 2500 150 1250 75 3,1 3500 175 1750 85 3,8 4500 250 2250 125 7,0 6000 330 3000 165 12,0 Nr art. Maks. kąt wychylenia ±0,15 ±0,1 8 8 18 25 4 28° 10 9 22 28 5 24° 12 10 24 32 6 24° 16 13 30 38 8 22° 20 16 36 44 8 21° Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep d3 d2 d1 B y d3 d2 d1 C B b2

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=