IGUS | łożyska dry-tech
770 771 ECLM-05-02 ECLM-06-02 ECLM-08-02 ECLM-10-03 ECLM-12-03 ECLM-16-03 d1 B d2 d3 y b1 b2 E10 ECLM-05-02 ECLM-06-02 ECLM-08-02 ECLM-10-03 ECLM-12-03 ECLM-16-03 d1 d2 B C f E10 EGLM-15-LC EGLM-16-LC EGLM-20-LC EGLM-25-LC EGLM-30-LC igubal ® łożyska sferyczne igubal ® łożyska sferyczne Nr art. Maks. statyczna siła ściskająca (krótkotrwała) Maks. statyczna siła ściskająca (długotrwała) Masa promieniowe osiowe promieniowe osiowe [N] [N] [N] [N] [g] 700 25 350 12,5 0,5 700 25 350 12,5 0,5 1000 25 500 12,5 0,5 1400 30 700 15,0 0,8 1800 20 900 10,0 0,8 2800 40 1400 20,0 1,1 Nr art. Maks. kąt wychylenia ±0,2 Grubość blachy ±0,1 5 6 12 13 2 3,9 6,0 25° 6 6 12 13 2 3,9 6,0 18° 8 6 14 15 2 3,9 6,0 16° 10 6 16 17 3 4,5 6,7 12° 12 6 18 19 3 4,5 6,7 12° 16 6 22 24 3 4,5 6,7 12° Nr art. Maks. statyczne obciążenie na oprawie Maks. moment obrotowy na kuli Masa Maks. kąt wychylenia promieniowe osiowe 29) [N] [N] [Nm] [g] 5500 1000 30 15 26 12 9,0 0,5 4,5 21° 6000 1150 32 16 28 13 9,5 0,5 6,0 21° 9000 1400 40 20 35 16 12,0 1,0 11,0 18° 14 000 2900 55 25 42 20 16,0 1,0 20,0 16° 17 000 4000 70 30 47 22 18,0 1,0 26,0 13° ● ● Łatwe w montażu ● ● Ekonomiczne ● ● Odporny na korozję i chemikalia ● ● Wysoka sztywność ● ● Kompensacja błędów niewspółosiowości Łożyska klipsowe: ECLM igubal ® łożyska klipsowe | Zakres produktów Dane techniczne Wymiary [mm] Łożyska sferyczne: EGLM ekonomiczne igubal ® łożyska wciskane | Zakres produktów Informacje techniczne i wymiary [mm] ● ● Bardzo łatwy montaż przez wkliknięcie w otwór w blasze ● ● Brak konieczności stosowania dodatkowych mocowań osiowych ● ● Do ekstremalnie wąskich przestrzeni instalacyjnych, konstrukcja o cienkich ścianach pomaga oszczędzać miejsce 29) Maksymalne statyczne obciążenie osiowe jest wyznaczane po osadzeniu w otwór oprawy. Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Konstrukcja Seria E Łożysko sferyczne Metryczne Wewnętrzna Ø Ekonomiczne Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Seria E Łożysko klipsowe Metryczne Wewnętrzna Ø Grubość arkusza blachy Materiał: Oprawa: igumid G Strona 1560 Czasza kulista: iglidur ® W300 Strona 171 Inne materiały czaszy kulistej na zapytanie Strona 783 Materiał: Oprawa: igumid G Strona 1560 Czasza kulista: iglidur ® J Strona 159 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep Obliczanie żywotności online www.igus.pl/igubal-expert Obliczanie żywotności online www.igus.pl/igubal-expert f d2 d1 B C 30° d3 d2 d1 B b1 b2 y
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=