IGUS | łożyska dry-tech
768 769 d1 d2 B f E10 KGLM-08 SL KGLM-10 SL KGLM-12 SL KGLM-16 SL d1 d2 B C f E10 EGLM-04 EGLM-05 EGLM-06 EGLM-08 EGLM-10 EGLM-12 EGLM-15 EGLM-16 EGLM-17 EGLM-20 EGLM-25 EGLM-30 EGLM-40 igubal ® łożyska sferyczne Informacje techniczne i wymiary [mm] Nr art. Maks. obciążenie statyczne (krótkotrwale) Maks. obciążenie statyczne (długotrwale) Masa Maks. kąt wychylenia promieniowe osiowe promieniowe osiowe [N] [N] [N] [N] [g] 2700 450 1350 225 8 14 9,0 0,5 1,1 5° 4000 750 2000 375 10 16 10,5 0,5 1,5 5° 4500 750 2250 375 12 18 12,0 0,5 2,0 5° 6500 500 3250 250 16 22 15,0 0,5 3,1 5° Łożyska sferyczne: KGLM wersja wąska igubal ® łożyska wciskane | Zakres produktów ● ● Mała przestrzeń instalacyjna ● ● Grubość ścianek o 50% cieńsza niż w KGLM ● ● Kompensacja kąta do 5° ● ● Lekkie ● ● Wymiary zgodne z DIN 1850 Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Konstrukcja Seria K Łożysko sferyczne Metryczne Wewnętrzna Ø Wersja wąska Materiał: Oprawa: igumid G Strona 1560 Czasza kulista: iglidur ® W300 Strona 171 igubal ® łożyska sferyczne ● ● Kompensacja niewspółosiowości i obciążenia krawędziowego ● ● Odporne na korozję ● ● Tłumienie drgań ● ● Doskonałe tłumienie wibracji ● ● Do ruchów obrotowych, wahliwych i liniowych Nr art. Maks. statyczne obciążenie na oprawie Maks. moment obrotowy na kuli Masa Maks. kąt wychylenia promieniowe osiowe 29) [N] [N] [Nm] [g] 600 50 1,0 4 12 5 3,0 0,5 0,4 37° 1000 130 2,0 5 14 6 4,0 0,5 0,8 33° 1200 150 2,5 6 14 6 4,0 0,5 0,9 27° 1800 175 7,0 8 16 8 5,0 0,5 1,2 24° 2500 400 14,0 10 19 9 6,0 0,5 1,9 24° 3800 650 25,0 12 22 10 7,0 0,5 2,8 21° 5500 1000 30,0 15 26 12 9,0 0,5 6,9 21° 6000 1150 32,0 16 28 13 9,5 0,5 9,0 21° 6300 1200 35,0 17 30 14 10,0 1,0 10,6 21° 9000 1400 40,0 20 35 16 12,0 1,0 16,3 18° 14 000 2900 55,0 25 42 20 16,0 1,0 29,0 16° 17 000 4000 70,0 30 47 22 18,0 1,0 37,4 13° 22 500 2500 80,0 40 62 28 22,0 1,0 57,0 15° Łożyska sferyczne: EGLM igubal ® łożyska wciskane | Zakres produktów Informacje techniczne i wymiary [mm] 29) Maksymalne statyczne obciążenie osiowe jest wyznaczane po osadzeniu w otwór oprawy. Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Seria E Łożysko sferyczne Metryczne Wewnętrzna Ø Materiał: Oprawa: igumid G Strona 1560 Czasze kuliste: Czasze kuliste o średnicach od 4-30 mm wykonane z iglidur ® W300 Strona 171 Czasze kuliste o średnicy 40 mm wykonane z iglidur ® J Strona 159 Inne materiały czaszy kulistej na zapytanie (Ø 04–12 mm i 40 mm) Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep Obliczanie żywotności online www.igus.pl/igubal-expert Obliczanie żywotności online www.igus.pl/igubal-expert f d2 d1 B 30° f d2 d1 B C 30°
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=