IGUS | łożyska dry-tech

766 767 d1 d2 B C f E10 KGLM-02 KGLM-03 KGLM-05 KGLM-06 KGLM-08 KGLM-10 KGLM-12 KGLM-14 KGLM-16 KGLM-18 KGLM-20 KGLM-22 KGLM-25 KGLM-30 KGLM-05 LC KGLM-08 LC KGLM-10 LC KGLM-12 LC KGLM-14 LC KGLM-16 LC KGLM-18 LC KGLM-20 LC KGLM-25 LC KGLM-30 LC d1 d2 30) B C f E10 KGLM-05 LC KGLM-08 LC KGLM-10 LC KGLM-12 LC KGLM-14 LC KGLM-16 LC KGLM-18 LC KGLM-20 LC KGLM-25 LC KGLM-30 LC igubal ® łożyska sferyczne igubal ® łożyska sferyczne igubal ® łożyska wciskane | Zakres produktów Łożyska sferyczne: KGLM 29) Maksymalne statyczne obciążenie osiowe jest wyznaczane po osadzeniu w otwór oprawy. Informacje techniczne i wymiary [mm] ● ● Kompensacja niewspółosiowości i obciążenia krawędziowego ● ● Odporne na korozję ● ● Tłumienie drgań ● ● Doskonałe tłumienie wibracji ● ● Do ruchów obrotowych, wahliwych i liniowych Łożyska sferyczne: KGLM ekonomiczne igubal ® łożyska wciskane | Zakres produktów ● ● Szeroki wybór materiału czaszy ● ● Łatwe w montażu ● ● Ekonomiczne ● ● Dzielona oprawa Nr art. Maks. statyczne obciążenie na oprawie Maks. moment obrotowy na kuli Masa Maks. kąt wychylenia promieniowe osiowe 29) [N] [N] [Nm] [g] 300 60 1 2 8 4 3,0 0,8 0,1 32° 550 200 2 3 10 6 4,5 0,8 0,5 32° 1300 500 5 5 13 8 6,0 0,8 1,0 30° 1800 650 10 6 16 9 6,5 0,8 1,6 29° 2700 1200 12 8 19 12 9,0 0,8 2,9 25° 4000 1400 20 10 22 14 10,5 0,8 4,4 25° 5400 1500 30 12 26 16 12,0 0,8 7,0 25° 6000 2500 35 14 28 19 13,5 0,8 9,1 23° 8000 3000 40 16 32 21 15,0 0,8 12,8 23° 9000 4000 45 18 35 23 16,5 0,8 16,6 23° 10 000 5000 55 20 40 25 18,0 0,8 24,4 23° 11 700 6500 60 22 42 28 20,0 0,8 28,5 22° 13 600 7500 65 25 47 31 22,0 0,8 39,3 22° 20 000 9000 70 30 55 37 25,0 1,0 62,6 22° Dane techniczne Wymiary [mm] 29) Maksymalne statyczne obciążenie osiowe jest wyznaczane po osadzeniu w otwór oprawy. 30) W stanie wciśniętym Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Seria K Łożysko sferyczne Metryczne Wewnętrzna Ø Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Konstrukcja Seria K Łożysko sferyczne Metryczne Wewnętrzna Ø Ekonomiczne Materiał: Oprawa: igumid G Strona 1560 Czasza kulista: iglidur ® W300 Strona 171 Materiał: Oprawa: igumid G Strona 1560 Czasza kulista: iglidur ® W300 Strona 171 Inne materiały czaszy kulistej na zapytanie Strona 783 Dostępne wymiary calowe Strona 1516 cal Nr art. Maks. kąt wychylenia 5 13 8 6,0 0,8 30° 8 19 12 9,0 0,8 29° 10 22 14 10,5 0,8 25° 12 26 16 12,0 0,8 25° 14 28 19 13,5 0,8 23° 16 32 21 15,0 0,8 23° 18 35 23 16,5 0,8 23° 20 40 25 18,0 0,8 23° 25 47 31 22,0 0,8 22° 30 55 37 25,0 1,0 22° Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep Nr art. Maks. statyczne obciążenie na oprawie Maks. moment skręcania na kuli Masa promieniowe osiowe 29) [N] [N] [Nm] [g] 1300 500 5 1,0 2700 1200 12 2,9 4000 1400 20 4,3 5400 1500 30 6,9 6000 2500 35 9,0 8000 3000 40 12,7 9000 4000 45 16,6 10 000 5000 55 23,6 13 600 7500 65 38,9 20 000 9000 70 61,0 Obliczanie żywotności online www.igus.pl/igubal-expert B C d2 d1 30° f B C d2 d1 f 30°

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=