IGUS | łożyska dry-tech

764 765 α igubal ® łożyska sferyczne igubal ® łożyska sferyczne igubal ® łożyska wciskane | Dane techniczne igubal ® łożyska wciskane | Zakres produktów igubal ® łożyska przegubowe Łatwe w montażu, ekonomiczne, możliwość wyboru materiału czaszy Standardowe, łatwe w montażu Do ekstremalnie małych przestrzeni instalacyjnych Standardowe, łatwe w montażu, wymiary calowe Seria K Seria K Seria K Seria K Strona 767 Strona 766 Strona 768 Strona 1516 Oszczędność miejsca Ekonomiczne, możliwość wyboru materiału czaszy Seria E Seria E Strona 769 Strona 770 igubal ® samonastawne łożyska klipsowe Proste wciśnięcie w arkusz blachy Do dużych obciążeń promieniowych i osiowych, możliwość wyboru materiału czaszy Do kompensacji tolerancji, możliwość wyboru materiału czaszy Proste wciśnięcie w arkusz blachy, mogą być montowane po obu stronach Seria E Seria wymiarowa E Seria E Strona 771 Strona 772 Strona 773 strona 774 igubal ® przeguby podwójne Polimerowe, możliwość wyboru materiału czaszy Możliwość wyboru materiałów, indywidualnych wymiarów i dopasowania Możliwość wyboru materiałów, indywidualnych wymiarów i dopasowania Możliwość wyboru materiałów, indywidualnych wymiarów i dopasowania Seria E Strona 775 Strona 777 Strona 778 Strona 776 Zastosowanie łożysk przegubowych jest zwykle związane z obecnością ciężkich komponentów, skomplikowanym montażem oraz wysokimi kosztami. Najczęściej w dłuższej perspektywie konieczne są prace utrzymaniowe, a łożyska są odporne na korozję tylko w przypadku zastosowania specjalnych materiałów. Często, łożyska toczne i łożyska ślizgowe wykazują zbyt szybkie zużycie spowodowane dużym obciążeniem krawędziowym. W takim przypadku występuje potrzeba ich ponownej regulacji, rozwiercenia lub ponownej instalacji w celu poprawienia niewspółosiowości. Łożyska przegubowe igubal ® przynoszą kres tym wszystkim problemom i otwierają wiele nowych możliwości projektowania technicznego: ● ● Łatwe w montażu ● ● Wyjątkowo ekonomiczne ● ● Lekkie ● ● Wysoka sztywność Obszary zastosowań Łatwość montażu łożysk przegubowych igubal ® sprawia, że można je wykorzystać w wielu aplikacjach. Można używać ich dosłownie wszędzie. Samonastawność przynosi korzyści projektowe i pomaga uprościć montaż. Tolerancje Bezobsługowe łożyska sferyczne igubal ® zostały zaprojektowane z tolerancją średnicy wewnętrznej E10. Wał powinien być wykonany z klasą tolerancji od h6 do h9. Zalecane tolerancje uwzględniają ewentualne zmiany w łożyskach ze względu na działania temperatury. Montaż Łożyska przegubowe igubal ® są wciskane do znajdującego się w oprawie otworu o zalecanej tolerancji H7 i zabez- pieczane osiowo. Dokładne położenie oprawy łożyska nie jest konieczne, ponieważ łożysko stojakowe kompensuje wszelkie błędy niewspółosiowości. Wymiary Łożyska sferyczne igubal ® są produkowane w seriach wymiarowych K i E zgodnie z normą DIN ISO 12240. Zakres produktów zapewnia standardowe wymiary od 2 do 40 mm. Seria wymiarowa K jest dostępna w rozmiarach calowych. Jeżeli potrzebują Państwo innych wymiarów, prosimy o kontakt. Kąt wychylenia Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=