IGUS | łożyska dry-tech

762 763 igubal ® łożyska sferyczne igubal ® łożyska sferyczne igubal ® łożyska wciskane | Zastosowania Zastosowanie łożysk przegubowych jest zwykle związane z obecnością ciężkich komponentów, skomplikowanym montażem oraz wysokimi kosztami. Najczęściej w dłuższej perspektywie konieczne są prace konserwacyjne, a zastosowane łożyska są odporne na korozję tylko w przypadku zastosowania specjalnych materiałów. Łożyska sferyczne igubal ® to koniec tych problemów: są łatwe w montażu, ekonomiczne, lekkie i wytrzymałe. igubal ® łożyska przegubowe Kiedy stosować? ● ● Do dużych obciążeń promieniowych i osiowych ● ● Tam gdzie jest potrzebny łatwy montaż ● ● W przypadku ograniczonej przestrzeni montażowej ● ● Gdy wymagana jest odporność chemiczna ● ● Kiedy wymagana jest wersja ekonomiczna ● ● Gdy potrzebne jest łożysko odporne na brud ● ● Aby skorygować nieosiowość Kiedy nie stosować? ● ● Gdy temperatury są wyższe niż +80°C ● ● Dla wymiarów ponad 30 mm ● ● Gdy wymagana jest prędkość obrotowa powyżej 0,5 m/s Typowe branże i obszary zastosowań ● Przemysł spożywczy ● Przemysł kolejowy ● Przemysł motoryzacyjny ● Automatyzacja produkcji, itp. Redukcja kosztów i udoskonalenie technologii - 110 ekscytujących przykładów zastosowań www.igus.pl/igubal-aplikacje www.igus.pl/przemysl-spozywczy www.igus.pl/transport-publiczny www.igus.pl/automotive www.igus.pl/skrawanie Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep Łatwe w montażu Lekkie Ekonomiczne Wysoka sztywność Odporne chemicznie Dostępne wymiary calowe Od strony 1516 cal 13 typów Ø 2-40 mm Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy dostępne online. Progi cenowe online Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez minimalnej ilości zamówienia Maks. +80°C Min. –30°C Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/igubal-wyszukiwarka

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=