IGUS | łożyska dry-tech
760 d1 dB h m A1 Ag N E10 d EFSM-05-HT EFSM-06-HT EFSM-08-HT EFSM-10-HT EFSM-12-HT EFSM-05-HT EFSM-06-HT EFSM-08-HT EFSM-10-HT EFSM-12-HT igubal ® łożyska kołnierzowe igubal ® łożyska kołnierzowe | Zakres produktów Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep Nr art. Maks. kąt wychylenia Szerokość Rozstaw otworów Wysokość podstawy Wysokość całkowita Otwór ±0,1 5 14 25 17 4,5 8,5 3,2 29° 6 14 25 17 4,5 8,5 3,2 25° 8 18 33 22 5,5 10,5 4,3 25° 10 22 38 26 6,5 12,0 5,3 25° 12 25 40 28 7,0 13,0 5,3 21° Inne wymiary dostępne na zapytanie Wysokotemperaturowe łożyska kołnierzowe z 4 otworami mocującymi: EFSM-HT Wymiary [mm] ● ● Zastosowanie do +200°C ● ● Łatwe w montażu ● ● Kompensacja błędów niewspółosiowości ● ● Całkowicie odporne na korozję ● ● Lekkie ● ● Odporne chemicznie (tabela odporności chemicznej Strona 1542 ) ● ● Do zastosowań pod wodą Nr art. Maks. dopuszczalne obciążenie osiowe Maks. dopuszczalne obciążenie promieniowe Maks. wytrzymałość na moment obrotowy Masa Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale Otwory [N] [N] [N] [N] [Nm] [g] 275 138 440 220 0,6 3,5 339 170 523 262 0,6 3,3 412 206 713 356 1,3 7,1 864 432 1202 601 2,5 11,2 1024 512 1347 674 2,5 13,3 Dane techniczne Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Konstrukcja Seria E Łożysko kołnierzowe 4 otwory Metryczne Wewnętrzna Ø Wysokotemperaturowa Materiał: Oprawa: iguton G Strona 1560 Czasza kulista: iglidur ® X Strona 263 d1 dB A1 Ag N m h igubal ® łożyska przegubowe Łatwe w montażu Ekonomiczne Odporne chemicznie Lekkie Wysoka sztywność
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=