IGUS | łożyska dry-tech
758 759 KFSM-GT-35-A 23) KFSM-GT-40-A KFSM-GT-45-A 23) KFSM-GT-50-A d1 dn d3 dk A1 A2 B m h N E10 KFSM-GT-35-A 23) KFSM-GT-40-A KFSM-GT-45-A 23) KFSM-GT-50-A d1 dB h L m A1 Ag d2 x2 E10 EFOM-05-HT EFOM-06-HT EFOM-08-HT EFOM-10-HT EFOM-12-HT EFOM-05-HT EFOM-06-HT EFOM-08-HT EFOM-10-HT EFOM-12-HT igubal ® łożyska kołnierzowe igubal ® łożyska kołnierzowe igubal ® łożyska kołnierzowe | Zakres produktów Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep N m h B A1 d1 dn dk Nr art. Maks. statyczne obciążenie promieniowe Maks. statyczne obciążenie osiowe Masa Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale [N] [N] [N] [N] [g] 5000 2500 4500 2250 183,5 5000 2500 4500 2250 161,6 6000 3000 5000 2500 294,6 6000 3000 5000 2500 260,1 Nr art. Maks. kąt wychylenia 35,0 59,0 26,0 66,0 30,0 45,0 48,5 66,0 92,0 13,5 24° 40,0 59,0 26,0 66,0 30,0 45,0 48,5 66,0 92,0 13,5 24° 45,0 72,0 26,0 82,0 40,0 60,0 60,0 78,0 104,0 13,5 24° 50,0 72,0 26,0 82,0 40,0 60,0 60,0 78,0 104,0 13,5 24° ● ● Zmontowane ● ● Opcja z wciskanymi adapterami montażowymi ● ● Odporne na brud ● ● Niska masa ● ● Niewielka przestrzeń instalacyjna ● ● Dla dużych obciążeń statycznych ● ● Duża sztywność i wytrzymałość zmęczeniowa ● ● Przewidywalna żywotność ● ● Bezobsługowa praca na sucho ● ● Mocowanie: z wciskanymi adapterami M10, bez adapterów M12 Przykład: KFSM-GT-40-A Dla łożysk KFSM z adapterem dystansowym, należy dodać " A " do nr art. Przykład: KFSM-GT-50-A 23) Średnica uzyskana przez zastosowanie tulei redukcyjnej z materiału iglidur ® J; Łożyska kołnierzowe z 4 otworami montażowymi i dzieloną oprawą: KFSM GT Maks. moment dokręcania przy mocowaniu: 30 Nm Dane techniczne Wymiary [mm] Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Opcje Seria K Łożysko kołnierzowe 4 otwory Metryczne Dzielona oprawa Wewnętrzna Ø Z wciskanymi adapterami montażowymi Materiał: Oprawa: RN33 Strona 1562 Czasza kulista: iglidur ® J Strona 159 Inne wymiary dostępne na zapytanie Nr art. Maks. kąt wychylenia Długość Szerokość Rozstaw otworów Wysokość podstawy Wysokość całkowita Wydłużony otwór ±0,1 5 14 33,8 16 24 4,5 8,5 3,2 5,0 29° 6 14 33,8 16 24 4,5 8,5 3,2 5,5 27° 8 18 44,2 22 31 5,5 10,5 4,3 6,5 24° 10 22 52,0 26 36 6,5 12,0 5,3 8,0 24° 12 25 56,7 31 41 7,0 13,0 5,3 8,0 21° ● ● Zastosowanie do +200°C ● ● Łatwe w montażu ● ● Kompensacja błędów niewspółosiowości ● ● Całkowicie odporne na korozję ● ● Lekkie ● ● Odporne chemicznie (tabela odporności chemicznej Strona 1542 ) ● ● Do zastosowań pod wodą Wysokotemperaturowe łożyska kołnierzowe z 2 otworami mocującymi: EFOM-HT Wymiary [mm] Nr art. Maks. dopuszczalne obciążenie osiowe Maks. dopuszczalne obciążenie promieniowe Maks. moment obrotowy Masa Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale Otwory [N] [N] [N] [N] [Nm] [g] 275 138 460 230 0,6 2,5 300 150 611 305 0,6 2,3 644 322 934 467 1,3 5,0 764 382 1000 500 2,5 8,3 874 437 1290 645 2,5 10,7 Dane techniczne Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Konstrukcja Seria E Łożysko kołnierzowe 2 otwory Metryczne Wewnętrzna Ø [mm] Wysokotemperaturowa Materiał: Oprawa: iguton G Strona 1560 Czasza kulista: iglidur ® X Strona 263 Ag A1 L d2 m dB d1 h x2 igubal ® łożyska kołnierzowe | Zakres produktów d3 A2
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=