IGUS | łożyska dry-tech
75 74 d1 d2 s d4 d5 h d6 TM-0620-015 TM-0818-015 TM-1018-010 TM-1224-015 TM-1426-015 TM-1524-015 TM-1630-015 TM-1832-015 TM-2036-015 TM-2238-015 d1 d2 s d4 d5 h d6 TM-2442-015 TM-2644-015 TM-2848-015 TM-3254-015 TM-3862-015 TM-4266-015 TM-4874-020 TM-5278-020 TM-6290-020 d2 d1 s d5 d4 d6 h Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/iglidur Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/iglidur _TM _TM iglidur ® standardy | Zakres produktów Podkładka oporowa (typ T) iglidur ® standardy | Zakres produktów Absolutna elastyczność: wszystkie standardowe rozmiary łożysk iglidur ® dostępne z magazynu Wymiary [mm] Wymiary [mm] 4) Konstrukcja bez otworu mocującego 4) Konstrukcja bez otworu mocującego Nr art. +0,25 –0,25 –0,05 –0,12 +0,375 +0,2 +0,12 +0,12 +0,125 –0,2 6,0 20,0 1,5 13,0 1,5 1,0 20,0 8,0 18,0 1,5 13,0 1,5 1,0 18,0 10,0 18,0 1,0 4) 4) 0,7 18,0 12,0 24,0 1,5 18,0 1,5 1,0 24,0 14,0 26,0 1,5 20,0 2,0 1,0 26,0 15,0 24,0 1,5 19,5 1,5 1,0 24,0 16,0 30,0 1,5 22,0 2,0 1,0 30,0 18,0 32,0 1,5 25,0 2,0 1,0 32,0 20,0 36,0 1,5 28,0 3,0 1,0 36,0 22,0 38,0 1,5 30,0 3,0 1,0 38,0 Nr art. +0,25 –0,25 –0,05 –0,12 +0,375 +0,2 +0,12 +0,12 +0,125 –0,2 24,0 42,0 1,5 33,0 3,0 1,0 42,0 26,0 44,0 1,5 35,0 3,0 1,0 44,0 28,0 48,0 1,5 38,0 4,0 1,0 48,0 32,0 54,0 1,5 43,0 4,0 1,0 54,0 38,0 62,0 1,5 50,0 4,0 1,0 62,0 42,0 66,0 1,5 54,0 4,0 1,0 66,0 48,0 74,0 2,0 61,0 4,0 1,5 74,0 52,0 78,0 2,0 65,0 4,0 1,5 78,0 62,0 90,0 2,0 76,0 4,0 1,5 90,0 Wzór zamówienia Rodzaj Wymiary [mm] Materiał iglidur ® Typ T Metryczne Wewnętrzna Ø d1 Zewnętrzna Ø d2 Długośćcałkowitab1 Wybierz odpowiedni materiał oraz wymiary do Twojej aplikacji Wymiary zgodne z ISO 3547-1 i wymiary specjalne Dostępne wymiary calowe cal G Wszechstronny klasyk W(300) Klasyczny długodystansowiec aż do 30 MPa X Specjalista od wysokich temperatur i odporności chemicznej
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=