IGUS | łożyska dry-tech

756 757 GFSM-06-IG GFSM-08-IG GFSM-10-IG GFSM-06-AG GFSM-08-AG GFSM-10-AG d2 m h Ag A1 I6 N S1 GFSM-06-IG GFSM-08-IG GFSM-10-IG d2 m h Ag A1 I6 N S1 GFSM-06-AG GFSM-08-AG GFSM-10-AG igubal ® łożyska kołnierzowe igubal ® łożyska kołnierzowe igubal ® łożyska kołnierzowe | Zakres produktów igubal ® łożyska kołnierzowe | Zakres produktów Oprawa kołnierzowa z trzpieniem, gwint wewnętrzny: GFSM-...-IG Oprawa kołnierzowa z trzpieniem, gwint zewnętrzny: GFSM-...-AG ● ● Bezobsługowe i niekorodujące ● ● Łatwe połączenie - łatwy montaż ● ● Kompensacja błędów niewspółosiowości ● ● Bezobsługowe i niekorodujące ● ● Łatwe połączenie - łatwy montaż ● ● Kompensacja błędów niewspółosiowości Wymiary [mm] Wymiary [mm] Dane techniczne Dane techniczne Nr art. Maks. statyczna siła rozciągająca Maks. statyczna siła ściskająca Masa Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale [N] [N] [N] [N] [g] 150 75 350 175 16,4 250 125 750 375 34,0 140 70 1200 600 61,1 Nr art. Maks. statyczna siła rozciągająca Maks. statyczna siła ściskająca Masa Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale [N] [N] [N] [N] [g] 150 75 350 175 10,6 250 125 750 375 23,1 140 70 1200 600 41,2 Nr art. Maks. kąt wychylenia M6 17 25 29,0 4,5 11 3,2 SW11 32° M8 22 33 36,0 5,5 12 4,3 SW14 40° M10 26 38 43,5 6,5 16 5,3 SW17 34° Nr art. Maks. kąt wychylenia M6 17 25 29,0 4,5 10,5 3,2 SW8 32° M8 22 33 36,0 5,5 13,5 4,3 SW11 34° M10 26 38 43,5 6,5 16,0 5,3 SW13 40° Kierunek badania siły Siła rozciągająca Siła ściskająca Kierunek badania siły Siła rozciągająca Siła ściskająca 28) Sworzeń ze stali nierdzewnej na zapytanie 19) Sworzeń z gwintem prawym; lewy gwint na zapytanie 28) Sworzeń ze stali nierdzewnej na zapytanie Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Konstrukcja Montowany kołnierz 4 otwory Metryczne Wewnętrzna Ø Gwint wewnętrzny Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Konstrukcja Montowany kołnierz 4 otwory Metryczne Wewnętrzna Ø Gwint zewnętrzny Materiał: Oprawa: igumid G Strona 1560 Sworzeń: stal galwanizowana lub nierdzewna 28) Akcesoria, strona 800 Materiał: Oprawa: igumid G Strona 1560 Sworzeń wykonany z polimeru, stali galwanizowanej lub stali nierdzewnej 28) Akcesoria, strona 801 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep m h S1 N A1 Ag d2 I6 A1 Ag d2 I6 m h S1 N A1 Ag d2 I6 m h S1 N Opcje: Sworzeń Puste = wykonany ze stali galwanizowanej ES = wykonany ze stali nierdzewnej 28) Opcje: Sworzeń 19) Puste = wykonany ze stali galwanizowanej PZ = wykonany z polimeru ES = wykonany ze stali nierdzewnej 28)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=