IGUS | łożyska dry-tech

754 755 EFSM-04 EFSM-05 EFSM-06 EFSM-08 EFSM-10 EFSM-12 EFSM-15 EFSM-16 EFSM-17 EFSM-20 EFSM-25 EFSM-30 d1 dB h m A1 Ag N E10 EFSM-04 EFSM-05 EFSM-06 EFSM-08 EFSM-10 EFSM-12 EFSM-15 EFSM-16 EFSM-17 EFSM-20 EFSM-25 EFSM-30 igubal ® łożyska kołnierzowe igubal ® łożyska kołnierzowe Nr art. Maks. dopuszczalne obciążenie osiowe Maks. dopuszczalne obciążenie promieniowe Maks. moment obrotowy Masa Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale Otwory [N] [N] [N] [N] [Nm] [g] 200 100 1000 500 0,6 2,6 300 150 1000 500 0,6 2,7 300 150 1000 500 0,6 2,8 450 225 1400 700 1,3 5,9 700 350 2000 1000 2,5 9,1 850 425 2500 1250 2,5 11,0 1100 550 3000 1500 4,5 20,2 1350 675 3200 1600 4,5 23,3 1600 800 3400 1700 4,5 27,9 2000 1000 4000 2000 10,5 45,0 2400 1200 5600 2800 10,5 76,0 2800 1400 6000 3000 21,5 100,7 Łożyska kołnierzowe z 4 otworami montażowymi: EFSM igubal ® łożyska kołnierzowe | Zakres produktów igubal ® łożyska kołnierzowe | Zakres produktów Dane techniczne Wymiary [mm] ● ● iglidur ® W300 - niezwykle odporna na zużycie czasza kulista ● ● Łatwe w montażu ● ● Kompensacja błędów niewspółosiowości ● ● Całkowicie odporne na korozję ● ● Lekkie ● ● Bezobsługowa praca na sucho Tolerancje standardowe od 0,5 do 6 mm: ±0,1 mm od 6 do 30 mm: ±0,2 mm od 30 do 120 mm: ±0,3 mm Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Seria E Łożysko kołnierzowe 4 otwory Metryczne Wewnętrzna Ø Materiał: Oprawa: igumid G Strona 1560 Czasza kulista: iglidur ® W300 Strona 171 Kombinacja z łożyskami kulkowymi xiros ® Strona 882 J4VEM: bezluzowe, obciążenie wstępne JEM: niska absorpcja wilgoci REM: ekonomiczne J4EM: ekonomiczne i niska absorpcja wilgoci Alternatywne materiały czaszy kulistej Strona 783 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep Nr art. Maks. kąt wychylenia Szerokość Rozstaw otworów Wysokość podstawy Wysokość całkowita Otwór Ø ±0,1 4 14,0 25 17 4,5 8,5 3,2 28° 5 14,0 25 17 4,5 8,5 3,2 29° 6 14,0 25 17 4,5 8,5 3,2 25° 8 18,0 33 22 5,5 10,5 4,3 25° 10 21,9 38 26 6,5 12,0 5,3 25° 12 25,0 40 28 7,0 13,0 5,3 21° 15 30,0 49 34 8,5 15,5 6,4 20° 16 32,0 52 36 9,0 16,5 6,4 27° 17 35,0 54 38 10,0 18,0 6,4 21° 20 40,0 65 45 11,0 20,0 8,4 19° 25 48,5 74 52 14,0 25,0 8,4 15° 30 54,5 85 60 15,0 26,0 10,5 14° Obliczanie żywotności online www.igus.pl/igubal-expert d1 dB A1 Ag N m h

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=