IGUS | łożyska dry-tech

752 753 EFOM-04 EFOM-05 EFOM-06 EFOM-08 EFOM-10 EFOM-12 EFOM-15 EFOM-16 EFOM-17 EFOM-20 EFOM-25 EFOM-30 d1 dB h L m A1 Ag d2 x2 E10 EFOM-04 EFOM-05 EFOM-06 EFOM-08 EFOM-10 EFOM-12 EFOM-15 EFOM-16 EFOM-17 EFOM-20 EFOM-25 EFOM-30 igubal ® łożyska kołnierzowe igubal ® łożyska kołnierzowe Nr art. Maks. dopuszczalne obciążenie osiowe Maks. dopuszczalne obciążenie promieniowe Maks. moment obrotowy Masa Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale Otwory [N] [N] [N] [N] [Nm] [g] 400 200 750 375 0,6 1,9 400 200 750 375 0,6 2,3 500 250 800 400 0,6 1,8 700 350 1100 550 1,3 4,1 850 425 2000 1000 2,5 6,8 1100 550 2200 1100 2,5 8,9 1300 650 2400 1200 4,5 15,0 1400 700 2800 1400 4,5 17,7 1800 900 3200 1600 4,5 24,9 1800 900 5500 2750 10,5 32,8 3000 1500 6000 3000 10,5 58,5 3500 1750 6500 3250 21,5 78,9 Nr art. Maks. kąt wychylenia Długość Szerokość Rozstaw otworów Wysokość podstawy Wysokość całkowita Wydłużony otwór ±0,1 +1,0 4 14,0 33,8 16,0 24,0 4,5 8,0 3,2 5,0 28° 5 14,0 33,8 16,0 24,0 4,5 8,5 3,2 5,0 29° 6 14,0 33,8 16,0 24,0 4,5 8,5 3,2 5,0 25° 8 18,0 44,2 22,0 31,0 5,5 10,5 4,3 6,5 25° 10 22,2 52,0 26,0 36,0 6,5 12,0 5,3 8,0 25° 12 25,0 56,7 31,0 41,0 7,0 13,0 5,3 8,0 21° 15 29,8 68,6 36,0 50,0 8,5 15,5 6,4 10,0 20° 16 32,0 72,6 38,0 53,0 10,0 17,5 6,4 10,1 27° 17 34,8 74,6 41,0 55,0 10,0 18,0 6,4 10,2 21° 20 40,0 89,0 47,0 65,0 11,0 20,0 8,4 12,5 19° 25 48,5 101,0 58,5 75,0 14,0 25,0 8,4 12,6 15° 30 55,0 118,0 65,0 87,5 15,0 26,0 10,5 16,0 14° igubal ® łożyska kołnierzowe | Zakres produktów Tolerancje standardowe od 0,5 do 6 mm: ±0,1 mm od 6 do 30 mm: ±0,2 mm od 30 do 120 mm: ±0,3 mm Łożyska kołnierzowe z 2 otworami montażowymi: EFOM igubal ® łożyska kołnierzowe | Zakres produktów Dane techniczne Wymiary [mm] ● ● iglidur ® W300 - niezwykle odporna na zużycie czasza kulista ● ● Łatwe w montażu ● ● Kompensacja błędów niewspółosiowości ● ● Całkowicie odporne na korozję ● ● Lekkie ● ● Bezobsługowa praca na sucho Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Seria E Łożysko kołnierzowe 2 otwory Metryczne Wewnętrzna Ø Materiał: Oprawa: igumid G Strona 1560 Czasza kulista: iglidur ® W300 Strona 171 Połączenie z łożyskami kulkowymi xiros ® Strona 883 J4VEM: bezluzowe, obciążenie wstępne JEM: niska absorpcja wilgoci REM: ekonomiczne J4EM: ekonomiczne i niska absorpcja wilgoci Alternatywne materiały czaszy kulistej Strona 783 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep Obliczanie żywotności online www.igus.pl/igubal-expert Ag A1 L d2 m dB d1 h x2

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=