IGUS | łożyska dry-tech
750 751 α igubal ® łożyska kołnierzowe igubal ® łożyska kołnierzowe igubal ® łożyska kołnierzowe | Dane techniczne igubal ® łożyska kołnierzowe | Informacje o produkcie igubal ® łożyska kołnierzowe - dla temperatur do +80°C Łatwe w montażu Do dużych obciążeń promieniowych Uniwersalny i szybki montaż Seria E Seria E Gwint wewnętrzny Od strony 752 Od strony 754 Strona 756 Uniwersalny i szybki montaż Duże naciski statyczne, oprawa dzielona Gwint zewnętrzny Seria K Strona 757 Strona 758 igubal ® łożyska kołnierzowe - dla temperatur do +200°C Łatwe w montażu Do dużych obciążeń promieniowych Seria E Seria E Strona 759 Strona 760 igubal ® w połączeniu z łożyskami kulkowymi xiros ® Niski współczynnik tarcia, wersja wahliwa Niski współczynnik tarcia, wersja wahliwa Seria E Seria E Strona 882 Strona 883 Obszary zastosowań Jako, że łożyska kołnierzowe igubal ® zostały stworzone z myślą o bezobsługowej pracy na sucho, są szczególnie odpowiednie do zastosowań, w których dostęp do łożyska jest ograniczony, w warunkach wilgotnych lub mokrych, lub w pomieszczeniach czystych. Łożyska kołnierzowe igubal ® znajdują również zastosowania w szczotkach elektrycz- nych, markizach, technologii przenośnikowej oraz maszy- nach piekarniczych. Montaż Łożyska kołnierzowe igubal ® zostały zaprojektowane z myślą o montażu za pomocą 2 lub 4 śrub, w zależności od modelu. Typy z 2 otworami są wyposażone w wydłużone otwory, które umożliwiają łatwy i elastyczny montaż. Nie ma potrzeby precyzyjnego montażu łożyska, ponieważ łożysko kołnierzowe kompensuje wszelkie błędy niewspółosiowości. Można zastosować specjalne pierścienie ustalające w celu umocowania wału. Kąt wychylenia Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=