IGUS | łożyska dry-tech
748 749 igubal ® łożyska kołnierzowe igubal ® łożyska kołnierzowe igubal ® łożyska kołnierzowe Łożyska kołnierzowe igubal ® zostały skonstruowane do wsparcia wału, zarówno na środku jak i na końcach. Podobnie jak wszystkie produkty igubal ® , łożyska te zbudowane są z oprawy z igumidu G oraz z czaszy kulistej z igliduru ® W300. Do temperatur do +200°C proszę wybrać wersję HT (wysokotemperaturową). Łożyska kołnierzowe igubal ® są wykonane w serii wymiarowej E i są w sprzedaży z dwoma lub czterema otworami mocującymi. igubal ® łożyska kołnierzowe | Przykłady zastosowań Kiedy stosować? ● ● Gdy wymagana jest odporność chemiczna ● ● Kiedy wymagana jest wersja ekonomiczna ● ● Gdy potrzebne jest łożysko odporne na brud ● ● Aby skorygować nieosiowość ● ● Jeżeli potrzebujesz dzielonych elementów ● ● Gdy temperatury nie przekraczają +200°C Kiedy nie stosować? ● ● Gdy temperatury przekraczają +200°C Wersja HT, strona 759-760 ● ● Gdy wymagany jest zintegrowany kołnierz mocujący ● ● Gdy wymagane są wymiary powyżej 50 mm ● ● Gdy wymagana jest prędkość obrotowa powyżej 0,5 m/s Typowe branże i obszary zastosowań ● Planowanie zakładów przemysłowych ● Automatyka ● Maszyny rolnicze ● Budowa maszyn ● Przemysł spożywczy, itp. Redukcja kosztów i udoskonalenie technologii - 110 ekscytujących przykładów zastosowań www.igus.pl/igubal-aplikacje Przeładunek materiałów www.igus.pl/przemysl-rolniczy www.igus.pl/sortownik-obrotowy www.igus.pl/przemysl-spozywczy Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep Bezobsługowe, pracują bez użycia smaru Lekkie Wysoka sztywność Niewielka przestrzeń instalacyjna Trwałe 5 typów Ø 4-50 mm Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy dostępne online. Progi cenowe online Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez minimalnej ilości zamówienia Maks. +200°C Min. –40°C (w zależności od materiału: standard od –30°C do +80°C; HT od –40°C do +200°C) Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/igubal-wyszukiwarka
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=