IGUS | łożyska dry-tech

744 745 ESTM-05-SL-M3 ESTM-06-SL-M3 ESTM-08-SL-M3 ESTM-10-SL-M3 q SW d2 h h1 h2 a m B C1 +1 ESQM-110 ESQM-120 d1 d2 h h1 h2 a m C1 R1 E10 ESTM-05-SL-M3 ESTM-06-SL-M3 ESTM-08-SL-M3 ESTM-10-SL-M3 igubal ® łożyska stojakowe igubal ® łożyska stojakowe Nr art. Maks. promieniowa siła rozciągająca Maks. promieniowa siła ściskająca Maks. wytrzymałość boczna Maks. siła osiowa Masa Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [g] 1500 750 1400 700 900 450 150 75 1,6 1500 750 1400 700 900 450 150 75 1,7 1600 800 1400 700 950 475 100 50 1,7 1600 800 1400 700 1000 500 100 50 1,9 Nr art. Maks. kąt wychylenia 5 2,5 18 10 6,5 16 10 6 8 17° 6 2,5 18 10 6,5 16 10 6 8 17° 8 2,5 19 10 6,5 18 12 6 9 17° 10 2,5 20 10 6,5 20 14 6 10 17° ● ● Ekstremalnie lekkie ● ● Ogromna oszczędność miejsca ● ● Ekonomiczne ● ● Przewidywalna żywotność ● ● Bezobsługowe i bezsmarowe ● ● Z gwintem M3, np. ESTM-10-SL-M3 ● ● Do stosowania z wkrętem samogwintującym o średnicy zewnętrznej 3,5 mm ● ● Seria wymiarowa E zgodna z DIN ISO 12240 Dane techniczne Wymiary [mm] Łożyska stojakowe, wersja wąska: ESTM SL igubal ® łożyska stojakowe | Zakres produktów Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Konstrukcja Seria E Łożysko stojakowe Metryczne Wewnętrzna Ø Wersja wąska Materiał: Oprawa: igumid G Strona 1560 Czasza kulista: iglidur ® J Strona 159 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online oraz więcej informacji na www.igus.pl/igubalsklep Obliczanie żywotności online www.igus.pl/igubal-expert igubal ® łożyska stojakowe | Zakres produktów Nr art. Masa [g] 110,5 24 17,5 228 108 13,6 260 225 60 50 1255 120,0 24 17,5 228 108 13,6 260 225 60 50 1210 ● ● Profil 110 x 110 mm lub 120 x 120 mm ● ● Wersja z dzieloną oprawą i dzieloną kulką ● ● Łatwy montaż i demontaż ● ● Wysokie obciążenia ● ● Lekkie ● ● Kompensacja błędów niewspółosiowości Wymiary [mm] Dzielone łożysko stojakowe do kwadratowych profili: ESQM Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Seria E Łożysko stojakowe do kwadratowych profili Metryczne Długość krawędzi Materiał: Oprawa: igumid G Strona 1560 Czasza kulista: iglidur ® J4 Storna 1558 h d1 h1 C1 a m d2 R1 h2 h h1 C1 B SW q a h2 m d2

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=