IGUS | łożyska dry-tech
742 743 ESTM-GT16-GT ESTM-GT20-GT ESTM-GT25-GT ESTM-GT30-GT ESTM-GT16-25 ESTM-GT20-30 ESTM-GT25-35 ESTM-GT30-40 d1 d2 d3 h h1 h2 a m C1 B R1 E10 ESTM-GT16-GT ESTM-GT20-GT ESTM-GT25-GT ESTM-GT30-GT d1 d2 d3 h h1 h2 a m C1 R1 E10 ESTM-GT16-25 ESTM-GT20-30 ESTM-GT25-35 ESTM-GT30-40 Nr art. Maks. statyczna promieniowa siła rozciągająca Maks. promieniowa statyczna siła ściskająca Maks. moment obrotowy otwory mocujące Masa Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale [N] [N] [N] [N] [g] 2500 1250 8500 4250 4,5 18 5000 2500 11 000 5750 4,5 28 5000 2500 18 500 9250 10,5 52 5000 2500 16 500 8250 10,5 84 Nr art. Maks. kąt wychylenia 16 6,6 10,6 34 17 6,4 50 37 13 13 6,5 22° 20 9,0 14,0 40 20 8,6 62 46 16 16 8,0 22° 25 9,0 14,0 48 24 8,6 72 54 18 20 9,0 22° 30 11,0 17,0 56 28 10,6 86 64 22 22 11,0 22° Dane techniczne Wymiary [mm] ● ● Oszczędność czasu przy montażu i demontażu ● ● Niewielka przestrzeń montażowa oraz niska masa ● ● Duża sztywność i wytrzymałość zmęczeniowa ● ● Materiał czaszy kulistej iglidur ® J dla niskiego pochłaniania wilgoci ● ● Idealne do zastosowań na zewnątrz ● ● Seria wymiarowa E zgodna z DIN ISO 12240 ● ● Dostępny adapter Akcesoria, strona 803 igubal ® łożyska stojakowe igubal ® łożyska stojakowe igubal ® łożyska stojakowe | Zakres produktów igubal ® łożyska stojakowe | Zakres produktów Łożyska stojakowe z dzieloną oprawą i czaszą: ESTM-GT...-GT Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Konstrukcja Seria E Łożysko stojakowe Metryczne Dzielona oprawa Wewnętrzna Ø Czasza dzielona Materiał: Oprawa: RN33 Strona 1562 Czasza kulista: iglidur ® J Strona 159 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online oraz więcej informacji na www.igus.pl/igubalsklep m B C1 h d1 d3 d2 a h2 h1 R1 Nr art. Maks. statyczna promieniowa siła rozciągająca Maks. promieniowa statyczna siła ściskająca Maks. moment obrotowy otwory mocujące Masa Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale [N] [N] [N] [N] [g] 3600 1800 7000 3500 4,5 12,6 4800 2400 9000 4500 4,5 21,1 8500 4250 15 000 7500 10,5 39,9 9500 4750 18 500 9250 10,5 66,5 Dane techniczne Wymiary [mm] ● ● Łatwe w montażu i demontażu ● ● Idealne do aplikacji na zewnątrz ● ● Wysokie obciążenia ● ● Seria wymiarowa E zgodna z DIN ISO 12240 ● ● Dostępny adapter Akcesoria, strona 803 Dzielona oprawa z otworem pod wał: ESTM-GT Nr art. 25 6,6 10,6 34 14 6,4 50 37 13 6,5 30 9,0 14,0 40 20 8,6 62 46 16 8,0 35 9,0 14,0 48 24 8,6 72 54 18 9,0 40 11,0 17,0 56 28 10,6 86 64 22 11,0 Wzór zamówienia Typ Rozmiar Wersja [mm] Seria E Łożysko stojakowe Metryczne Dzielona oprawa Wymiary Wewnętrzna Ø Materiał: igumid G Strona 1560 R1 m C1 h d1 h1 d3 d2 a h2
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=