IGUS | łożyska dry-tech

740 741 ESTM-08 ESTM-10 ESTM-12 ESTM-16 ESTM-20 ESTM-25 ESTM-30 25) d1, E10 d2 d3 h h1 h2 a m C1 B R1 ESTM-08 ESTM-10 ESTM-12 ESTM-16 ESTM-20 ESTM-25 ESTM-30 KSTM-GT35 23) KSTM-GT40 KSTM-GT40-GT 24) KSTM-GT45 23) KSTM-GT50 KSTM-GT50-GT 24) d1 d3 h h1 h2 SW a m C1 B E10 KSTM-GT35 23) KSTM-GT40 KSTM-GT40-GT 24) KSTM-GT45 23) KSTM-GT50 KSTM-GT50-GT 24) Nr art. Maks. promieniowa wytrzymałość na ściskanie/rozciąganie Maks. osiowa wytrzymałość na ściskanie/rozciąganie Maks. moment obrotowy Masa przez czaszę otwory mocujące Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale [N] [N] [N] [N] [Nm] [Nm] [g] 11 000 5500 2500 1250 5 15 250,3 11 000 5500 2500 1250 5 15 235,0 11 000 5500 2500 1250 5 15 235,0 15 000 7500 3000 1500 5 20 405,2 15 000 7500 3000 1500 5 20 389,2 15 000 7500 3000 1500 5 20 389,2 Nr art. Maks. kąt wychylenia 35,0 13,5 79,0 39,5 12,6 19,0 120,5 91,0 29,5 48,5 24° 40,0 13,5 79,0 39,5 12,6 19,0 120,5 91,0 29,5 48,5 24° 40,0 13,5 79,0 39,5 12,6 19,0 120,5 91,0 29,5 48,5 24° 45,0 13,5 100,0 50,0 12,6 19,0 149,0 114,0 35,0 60,0 24° 50,0 13,5 100,0 50,0 12,6 19,0 149,0 114,0 35,0 60,0 24° 50,0 13,5 100,0 50,0 12,6 19,0 149,0 114,0 35,0 60,0 24° 23) Średnica zredukowana przez tuleję ślizgową; 24) Dzielona oprawa i czasza igubal ® łożyska stojakowe Łożyska stojakowe z dzieloną oprawą: KSTM-GT Dane techniczne igubal ® łożyska stojakowe igubal ® łożyska stojakowe | Zakres produktów Wymiary [mm] igubal ® łożyska stojakowe | Zakres produktów ● ● Łatwy montaż bez zdejmowania wału ● ● Bezobsługowe, pracują bez użycia smaru ● ● Dla dużych obciążeń statycznych ● ● Mocowanie: M12 ● ● Niewielka przestrzeń montażowa oraz niska masa ● ● Duża sztywność i wytrzymałość zmęczeniowa ● ● Przewidywalna żywotność ● ● Seria wymiarowa K zgodna z DIN ISO 12240 Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Konstrukcja Seria K Łożysko stojakowe Metryczne Dzielona oprawa Wewnętrzna Ø Czasza dzielona Materiał: Oprawa: RN33 Strona 1562 Czasza kulista: iglidur ® J Strona 159 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online oraz więcej informacji na www.igus.pl/igubalsklep Obliczanie żywotności online www.igus.pl/igubal-expert Nr art. Maks. promieniowa siła rozciągająca Maks. promienowa siła ściskająca Maks. siła osiowa Maks. moment obrotowy otwory mocujące Masa Krótkotrwale [N] Długotrwale [N] Krótkotrwale [N] Długotrwale [N] Krótkotrwale [N] Długotrwale [N] [Nm] [g] 2500 1250 4300 2150 600 300 1,3 5,0 3400 1700 5300 2650 700 350 2,5 7,1 4500 2250 6500 3250 750 375 2,5 9,0 6700 3350 8500 4250 1100 550 4,5 17,5 8500 4250 11 000 5750 1400 700 4,5 27,4 13 500 6750 18 500 9250 2300 1150 10,5 50,8 10 000 5000 16 500 8250 2500 1250 10,5 79,7 Nr art. Maks. kąt wychylenia 8 4,5 – 19 9,5 – 31 22 9 8 4,5 22° 10 5,5 – 22 11,0 – 36 26 10 9 5,0 22° 12 5,5 – 26 13,0 – 38 28 10 10 5,0 22° 16 6,6 10,6 34 17,0 6,4 50 37 13 13 6,5 22° 20 9,0 14,0 40 20,0 8,6 62 46 16 16 8,0 22° 25 9,0 14,0 48 24,0 8,6 72 54 18 20 9,0 20° 30 11,0 17,0 56 28,0 10,6 86 64 22 22 11,0 20° Łożyska stojakowe: ESTM Wymiary [mm] 25) Niższe wartości obciążeń ze względu na inną metodę produkcji ● ● Duże obciążenia promieniowe ● ● Odporne na media ● ● Konstrukcja oszczędzająca miejsce, łatwa w montażu ● ● Przewidywalna żywotność ● ● Bezobsługowe i bezsmarowe ● ● Seria wymiarowa E zgodna z DIN ISO 12240 ● ● Dostępny adapter Akcesoria, strona 803 Dane techniczne Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Seria E Łożysko stojakowe Metryczne Wewnętrzna Ø Materiał: Oprawa: igumid G Strona 1560 Czasza kulista: iglidur ® W300 Strona 171 Połączenie z łożyskami kulkowymi xiros ® Od strony 880 J4VEM: bezluzowe, obciążenie wstępne JEM: niska absorpcja wilgoci REM: ekonomiczne J4EM: ekonomiczne i niska absorpcja wilgoci Alternatywne materiały czaszy kulistej Strona 783 m R1 B C1 h d1 d3 d2 a h2 h1 a h2 h1 d3 (2x) m B C1 sw h h1 d1

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=