IGUS | łożyska dry-tech
738 739 KSTM-05 KSTM-06 KSTM-08 KSTM-10 KSTM-12 KSTM-14 KSTM-16 KSTM-18 KSTM-20 KSTM-22 KSTM-25 KSTM-30 d1 B C1 h1 h2 m a h3 d2 X2 E10 KSTM-05 KSTM-06 KSTM-08 KSTM-10 KSTM-12 KSTM-14 KSTM-16 KSTM-18 KSTM-20 KSTM-22 KSTM-25 KSTM-30 Nr art. Maks. statyczna siła rozciągająca Maks. osiowa, statyczna siła ściskająca Maks. moment obrotowy dla otworów wzdłużnych 144) Masa Krótkotrwale Długotrwale [N] [N] [N] [Nm] [g] 700 350 300 0,6 1,7 1100 550 300 1,3 2,9 1300 650 400 1,3 4,6 1500 750 500 2,5 8,6 2200 1100 600 2,5 11,8 2400 1200 600 4,5 18,4 3000 1500 1800 4,5 23,7 3500 1750 1200 10,5 32,2 4700 2350 1300 10,5 40,0 6100 3050 1400 10,5 54,0 6600 3300 1600 10,5 75,3 8100 4050 2100 21,5 116,8 Nr art. Maks. kąt wychylenia 5 8 6,0 7 14 25 34 4,0 3,3 4,6 30° 6 9 7,0 10 18 33 43 5,5 4,5 6,0 29° 8 12 9,0 10 20 33 47 6,0 4,5 7,0 25° 10 14 10,5 14 26 46 62 7,5 5,5 8,0 25° 12 16 12,0 14 28 46 65 8,5 5,5 9,0 25° 14 19 13,5 18 34 60 82 9,5 6,6 11,0 23° 16 21 15,0 18 36 60 86 10,5 6,6 12,0 23° 18 23 16,5 22 42 68 93 11,5 9,0 13,0 23° 20 25 18,0 22 44 68 98 13,0 9,0 14,0 23° 22 28 20,0 24 48 74 108 14,0 9,0 16,0 22° 25 31 22,0 27 54 86 124 16,0 9,0 17,0 22° 30 37 25,0 32 64 96 139 17,0 11,0 20,0 22° igubal ® łożyska stojakowe igubal ® łożyska stojakowe igubal ® łożyska stojakowe | Zakres produktów Łożyska stojakowe: KSTM igubal ® łożyska stojakowe | Zakres produktów Łożyska stojakowe: KSTM Materiał: Oprawa: igumid G Strona 1560 Czasza kulista: iglidur ® W300 Strona 171 ● ● Bezobsługowa praca na sucho ● ● Wysoka sztywność ● ● Wysoka wytrzymałość na rozciąganie przy zmiennych obciążeniach ● ● Kompensacja niewspółosiowości i obciążenia krawędziowego ● ● Odporne na korozję i działanie substancji chemicznych ● ● Tłumienie drgań ● ● Do ruchów obrotowych, wahliwych i liniowych ● ● Lekkie Dane techniczne Wymiary [mm] 144) Aby osiągnąć maks. moment dokręcenia, zalecamy stosowanie podkładek. Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Seria K Łożysko stojakowe Metryczne Wewnętrzna Ø Dostępne wymiary calowe Strona 1515 cal Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online oraz więcej informacji na www.igus.pl/igubalsklep Obliczanie żywotności online www.igus.pl/igubal-expert B C1 d2 h2 h1 h3 d1 m a x2
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=