IGUS | łożyska dry-tech

73 72 d1 126) d2 d3 b1 b2 d13 h13  FM-0608-04  FM-0608-08  FM-0810-05  FM-0810-07  FM-0810-09  FM-1012-07  FM-1012-09  FM-1012-12  FM-1012-17  FM-1214-07  FM-1214-09  FM-1214-12  FM-1214-17  FM-1416-12  FM-1416-17  FM-1517-09  FM-1517-12  FM-1517-17 d1 126) d2 d3 b1 b2 d13 h13  FM-1618-12  FM-1618-17  FM-1820-12  FM-1820-17  FM-1820-22  FM-2023-11  FM-2023-16  FM-2023-21  FM-2528-11  FM-2528-16  FM-2528-21  FM-3034-16  FM-3034-26  FM-3539-16  FM-3539-26  FM-4044-30  FM-4044-40  FM-4550-50 iglidur ® standardy | Zakres produktów Łożysko kołnierzowe (typ F) iglidur ® standardy | Zakres produktów Absolutna elastyczność: wszystkie standardowe rozmiary łożysk iglidur ® dostępne z magazynu Nr art. –0,14 6 8 12 4 1 6 8 12 8 1 8 10 15 5,5 1 8 10 15 7,5 1 8 10 15 9,5 1 10 12 18 7 1 10 12 18 9 1 10 12 18 12 1 10 12 18 17 1 12 14 20 7 1 12 14 20 9 1 12 14 20 12 1 12 14 20 17 1 14 16 22 12 1 14 16 22 17 1 15 17 23 9 1 15 17 23 12 1 15 17 23 17 1 Nr art. –0,14 16 18 24 12 1 16 18 24 17 1 18 20 26 12 1 18 20 26 17 1 18 20 26 22 1 20 23 30 11,5 1,5 20 23 30 16,5 1,5 20 23 30 21,5 1,5 25 28 35 11,5 1,5 25 28 35 16,5 1,5 25 28 35 21,5 1,5 30 34 42 16 2 30 34 42 26 2 35 39 47 16 2 35 39 47 26 2 40 44 52 30 2 40 44 52 40 2 45 50 58 50 2 Wymiary [mm] Wzór zamówienia Rodzaj Wymiary [mm] iglidur ® materiał Typ F Metryczne Wewnętrzna Ø d1 Zewnętrzna Ø d2 Długośćcałkowitab1 2) Grubość <0,6 mm: faza = 20° Faza w odniesieniu do d1 d1 [mm]: Ø 1 - 6 Ø 6 - 12 Ø 12 - 30 Ø > 30 f [mm]: 0,3 0,5 0,8 1,2 Wymiary [mm] Wybierz odpowiedni materiał oraz wymiary do Twojej aplikacji 126) Po zamontowaniu w oprawę o wymiarach nominalnych, w standardowych przypadkach, średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji (więcej informacji w rozdziałach dotyczących materiałów) 126) Po zamontowaniu w oprawę o wymiarach nominalnych, w standardowych przypadkach, średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji (więcej informacji w rozdziałach dotyczących materiałów) Wymiary zgodne z ISO 3547-1 Z wyłączeniem materiału iglidur ® M250: ISO 2795 Dostępne wymiary calowe Od strony 1458 cal Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/iglidur Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/iglidur _FM _FM G Wszechstronny klasyk G1 Nowy standard M(250) Wytrzymały, wszechstronny i zgodny z ISO 2795 P210 Ekspert od zastosowań wahliwych, aplikacji typu rolka i wielu innych P Ekonomiczny, wszechstronny produkt do zastosowań na zewnątrz J Wszechstronny długodystansowiec W(300) Klasyczny długodystansowiec aż do 30 MPa J3 Nowy długodystansowiec: ekspert od obrotów i obciążeń pulsacyjnych J350 Długodystansowiec o wysokiej stabilności wymiarowej w wysokich temperaturach X Specjalista od wysokich temperatur i odporności chemicznej Z Niezwykle długa żywotność w ekstremalnych warunkach H1 Długodystansowiec o wysokiej odporności na media H370 Niezwykle długa żywotność przy zastosowaniach podwodnych A181 Uniwersalne łożysko do kontaktu z żywnością A350 Długodystansowiec do wyższych temperatur w sektorze spożywczym A500 Ekspert od czynników chemicznych i temperatur w przemyśle spożywczym Q2 Trwałe łożysko do wymagających aplikacji

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=