IGUS | łożyska dry-tech
736 737 α igubal ® łożyska stojakowe igubal ® łożyska stojakowe igubal ® łożyska stojakowe | Zakres produktów igubal ® łożyska stojakowe | Dane techniczne igubal ® łożyska stojakowe – oszczędzające miejsce Łatwe w demontażu, oprawa i czasza dzielone Łatwe w montażu Do szybkiego montażu i o niskiej absorpcji wilgoci Seria K Seria E Seria E Strona 740 Strona 741 Strona 742 Dzielona oprawa z otworem pod wał Bardzo lekkie, kompaktowa konstrukcja Dzielone łożysko stojakowe do kwadratowych profili Seria E Seria E Seria E Strona 743 Strona 744 Strona 745 igubal ® łożyska stojakowe – standardowa konstrukcja Kompensacja błędów niewspółosiowości Kompensacja niewspółosiowości, wymiary calowe Seria K Seria K Strona 738 Strona 1515 igubal ® w połączeniu z łożyskami kulkowymi xiros ® Niski współczynnik tarcia, wersja wahliwa Niski współczynnik tarcia, wersja stała Seria E Seria E Strona 881 Strona 880 Obszary zastosowań Zdolność do ruchów wahliwych umożliwia łożyskom stojakowym igubal ® kompensację nieosiowości i niwelację ewentualnych odchyleń wału. Wszelkie zastosowania, w których nie da się zapobiegać takim zdarzeniom są odpowiednie dla łożysk stojakowych igubal ® . Tolerancje Bezobsługowe łożyska stojakowe igubal ® zostały zaprojektowane z tolerancją średnicy wewnętrznej E10. Wał powinien być wykonany z klasą tolerancji od h6 do h9. Zalecane tolerancje uwzględniają ewentualne zmiany w łożyskach ze względu na działania temperatury. Montaż Łożyska stojakowe igubal ® zostały zaprojektowane z myślą o montażu za pomocą 2 śrub. Dokładne położenie oprawy łożyska nie jest konieczne, ponieważ łożysko stojakowe kompensuje wszelkie błędy niewspółosiowości. Można zastosować specjalne pierścienie ustalające w celu umocowania wału. Kąt wychylenia Zalety ● ● Bezobsługowa praca na sucho ● ● Wysoka sztywność ● ● Wysoka wytrzymałość na rozciąganie przy zmiennych obciążeniach ● ● Kompensacja błędów niewspółosiowości ● ● Odporne na obciążenia krawędziowe ● ● Odporne na korozję ● ● Odporne chemicznie ● ● Tłumienie drgań ● ● Do ruchów obrotowych, wahliwych i liniowych ● ● Lekkie ● ● Duże obciążenia promieniowe ● ● Odporne na media ● ● Oszczędność miejsca ● ● Łatwe w montażu ● ● Przewidywalna żywotność ● ● Bezobsługowe i bezsmarowe Zakres produktów Łożyska stojakowe igubal ® dostępne są w seriach wymiarowych K i E dla średnic wału od 5 do 150 mm. Seria wymiarowa K jest dostępna w rozmiarach calowych. Inne wymiary na zapytanie. Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online oraz więcej informacji na www.igus.pl/igubalsklep
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=