IGUS | łożyska dry-tech

734 735 igubal ® łożyska stojakowe igubal ® łożyska stojakowe igubal ® łożyska stojakowe | Zastosowania Łożyska stojakowe igubal ® są modułami łożysk szczególnie łatwymi w montażu, które potrafią wyrównać błędy niewspółosiowości oraz zapobiec naciskowi krawędziowemu. igubal ® łożyska stojakowe Kiedy stosować? ● ● Gdy wymagana jest odporność chemiczna ● ● Kiedy wymagana jest wersja ekonomiczna ● ● Gdy potrzebne jest łożysko odporne na brud ● ● Aby skorygować nieosiowość ● ● Jeżeli potrzebujesz dzielonych elementów Kiedy nie stosować? ● ● Gdy temperatura jest wyższa niż +80 °C ● ● Gdy wymagany jest zintegrowany kołnierz mocujący ● ● Gdy wymagane są średnice powyżej 50 mm ● ● Gdy wymagana jest prędkość obrotowa powyżej 0,5 m/s Typowe branże i obszary zastosowań ● Planowanie zakładów przemysłowych ● Budowa maszyn ● Przemysł pakujący itd. Redukcja kosztów i udoskonalenie technologii - 110 ekscytujących przykładów zastosowań www.igus.pl/igubal-aplikacje Obróbka kamienia www.igus.pl/przemysl-solarny Przemysł papierniczy www.igus.pl/przemysl-pakujacy Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online oraz więcej informacji na www.igus.pl/igubalsklep Bezobsługowe, pracują bez użycia smaru Bezobsługowe i bezsmarowe Wysoka sztywność Odporne na media Trwałe Duże obciążenia promieniowe Dostępne wymiary calowe Strona 1515 cal 6 typów Ø 5-150 mm Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy dostępne online. Progi cenowe online Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez minimalnej ilości zamówienia Maks. +80°C Min. –30°C Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/igubal-wyszukiwarka

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=