IGUS | łożyska dry-tech
730 731 d1 d2 d3 I l1 m h11 GBM-04 GBM-05 GBM-05 DIN GBM-06 GBM-08 GBM-10 GBM-12 GBM-14 GBM-15 GBM-16 GBM-17 GBM-20 d1 d2 a b C l1 h1 l2 GEFM-04 GEFM-05 DIN GEFM-05 DIN M5 LS 22) GEFM-05 GEFM-06 LS 22) GEFM-06 GEFM-08 GEFM-10 GEFM-12 GEFM-16 d1 d2 b GSR-04 GSR-06 GSR-08 GSR-10 GSR-12 GSR-16 GSR-20 Nr art. Pierścień blokujący Masa [g] 4 3,2 7 12,5 8 1,05 GSR-04 0,3 5 4,0 8 16,5 12 1,15 GSR-06 0,5 5 4,0 8 14,5 10 1,15 GSR-06 0,5 6 4,0 9 16,5 12 1,15 GSR-06 0,7 8 5,0 12 21,5 16 1,15 GSR-08 1,5 10 7,0 15 27,0 20 1,35 GSR-10 3,0 12 9,0 18 31,5 24 1,50 GSR-12 4,8 14 12,0 22 36,0 27 1,70 GSR-16 5,7 15 12,0 23 36,0 27 1,70 GSR-16 8,3 16 12,0 24 42,0 32 1,70 GSR-16 10,4 17 12,0 25 42,0 32 1,70 GSR-16 12,3 20 15,0 30 51,0 40 2,00 GSR-20 19,2 Nr art. Masa h11 ±0,5 [g] 4 8 9,5 10,5 8 19,0 15 4,5 0,5 5 9 12 13,5 8 23,0 19 5,5 0,8 5 9 12 13,5 8 33,0 29 5,5 1,0 5 10 14 15,5 8 27,0 23 6,5 1,1 6 10 14 15,5 8 39,0 35 6,5 1,0 6 10 14 15,5 8 27,0 23 6,5 1,2 8 14 19 21,0 11 35,5 30 8,0 2,8 10 18 23 25,5 14 45,0 38 10,0 5,0 12 20 28 31,0 16 53,0 45 12,0 8,3 16 26 36 40,0 22 73,0 62 16,0 18,3 Nr art. Masa [g] 3,2 7,0 1,0 0,05 4,0 9,0 1,1 0,06 5,0 11,0 1,1 0,12 7,0 14,0 1,3 0,16 9,0 18,5 1,4 0,31 12,0 23,0 1,6 0,58 15,0 28,0 1,9 0,96 igubal ® głowice widłowe | Zakres produktów igubal ® głowice widłowe | Zakres produktów Materiał: igumid G Strona 1560 Materiał: POM Strona 1561 Materiał: igumid G Strona 1560 Pierścień blokujący: GSR Sworzeń sprężynowy: GEFM Trzpień: GBM Wymiary [mm] Wymiary [mm] Wymiary [mm] 22) LS = dłuższy trzpień igubal ® głowice widłowe igubal ® głowice widłowe Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online oraz więcej informacji na www.igus.pl/igubalsklep d3 d2 d1 l m l1 l2 d1 b a l1 h1 c d2 d1 d2 b
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=