IGUS | łożyska dry-tech

724 725 GE M-04 M3.5 GE M-04 GE M-05 DIN M4 GE M-05 DIN M5 GE M-05 GE M-05 DIN M5 LS 22) GE M-06 GE M-06 LS 22) GE M-08 GE M-10 GE M-10 F GE M-12 GE M-12 F GE M-14 GE M-14 F GE M-15 GE M-16 GE M-16 F GE M-17 GE M-17 F GE M-20 GE M-20 M20 d1 g a1 a2 b1 d2 d3 I2 h1 I1 GE M-04 M3.5 GE M-04 GE M-05 DIN M4 GE M-05 DIN M5 GE M-05 GE M-05 DIN M5 LS 22) GE M-06 GE M-06 LS 22) GE M-08 GE M-10 GE M-10 F GE M-12 GE M-12 F GE M-14 GE M-14 F GE M-15 GE M-16 GE M-16 F GE M-17 GE M-17 F GE M-20 GE M-20M20 22) LS = dłuższy trzpień 22) LS = dłuższy trzpień Nr art. Maks. statyczna siła rozciągająca Maks. statyczna siła osiowa Maks. moment obro- towy montażu Masa Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale [N] [N] [N] [N] [Nm] [g] 650 325 250 125 0,4 0,9 650 325 250 125 0,4 0,9 1000 500 250 125 0,4 1,5 1000 500 250 125 0,5 1,5 1200 600 250 125 0,5 2,7 1000 500 130 65 0,5 2,3 1400 700 300 150 1,5 2,5 1400 700 130 65 1,5 3,6 2700 1350 650 325 5,0 6,3 4700 2350 800 400 15,0 13,2 4700 2350 800 400 6,0 13,2 5700 2850 900 450 20,0 20,2 5700 2850 900 450 15,0 20,2 6600 3300 1000 500 25,0 29,9 6600 3300 1000 500 20,0 29,9 3200 1600 1000 500 25,0 30,0 7500 3750 1200 600 30,0 49,9 7500 3750 1200 600 27,5 49,9 3600 1800 1200 600 30,0 50,0 3600 1800 1200 600 27,5 50,0 9500 4750 3000 1500 60,0 105,0 9500 4750 3000 1500 80,0 105,0 Nr art. +0,1 h11 +0,3 +0,3 B13 +0,3 +0,5 +0,3 +0,2 –0,16 –0,16 –0,3 –0,5 –0,3 –0,2 4 8 8 8 4 M3,5 8 21,0 16 6,0 4 8 8 8 4 M4 8 21,0 16 6,0 5 10 10 10 5 M4 9 24,5 20 7,5 5 10 10 10 5 M5 9 24,5 20 7,5 5 12 12 12 6 M5 10 31,0 24 9,0 5 20 10 10 5 M5 9 36,0 30 7,5 6 12 12 12 6 M6 10 31,0 24 9,0 6 24 12 12 6 M6 10 43,0 36 9,0 8 16 16 16 8 M8 14 42,0 32 12,0 10 20 20 20 10 M10 18 52,0 40 15,0 10 20 20 20 10 M10 x 1,25 18 51,3 40 15,0 12 24 24 24 12 M12 20 61,3 48 18,0 12 24 24 24 12 M12 x 1,25 20 61,3 48 18,0 14 28 27 27 14 M14 24 71,3 56 22,5 14 28 27 27 14 M14 x 1,5 24 71,3 56 22,5 15 28 27 27 14 M14 24 71,3 56 22,5 16 32 32 32 16 M16 26 81,9 64 24,0 16 32 32 32 16 M16 x 1,5 26 81,9 64 24,0 17 32 32 32 16 M16 26 83,0 64 24,0 17 32 32 32 16 M16 x 1,5 26 83,0 64 24,0 20 40 40 40 20 M20 x 1,5 34 105,0 80 30,0 20 40 40 40 20 M20 x 2,5 34 105,0 80 30,0 igubal ® głowice widłowe | Zakres produktów igubal ® głowice widłowe | Zakres produktów Głowice widłowe: GERM i GELM Głowice widłowe: GERM i GELM ● ● Lekkie ● ● Wysoka sztywność ● ● Całkowicie odporne na korozję ● ● Wytrzymałość na rozciąganie ● ● Możliwość połączenia z głowicą przegubową serii E ● ● Tłumienie drgań ● ● Tłumienie hałasu ● ● Dostępne w wersji z lewym (GELM) i prawym gwintem (GERM) Dane techniczne Wymiary [mm] Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Opcje Głowica widłowa Seria E Gwint Metryczne Wewnętrzna Ø Gwint L = gwint lewy R = gwint prawy Dodatek: LS = dłuższy trzpień Materiał: igumid G Strona 1560 igubal ® głowice widłowe igubal ® głowice widłowe Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online oraz więcej informacji na www.igus.pl/igubalsklep Obliczanie żywotności online www.igus.pl/igubal-expert b1 g d2 d3 a1 a2 l1 h1 l2 d1

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=