IGUS | łożyska dry-tech
720 721 igubal ® głowice widłowe igubal ® głowice widłowe igubal ® głowice widłowe | Zastosowania Wszystkie głowice widłowe igubal ® są wykonane z wytrzymałego polimeru igumid G zgodnie z normą DIN 71752 i mogą być wykorzystane w połączeniu z głowicami przegubowymi serii E. Zakres produktów tworzą głowice widłowe, trzpienie i klipsy zabezpieczające lub, jako alternatywa, sworznie sprężynowe. Dostępna jest również wersja wykrywalna. igubal ® głowice widłowe Kiedy stosować? ● ● Gdy wymagana jest wysoka sztywność ● ● Gdy wymagana jest odporność na korozję ● ● Gdy nie jest wymagane jakiekolwiek smarowanie ● ● Kiedy chcesz ograniczyć masę ● ● Gdy niezbędna jest bezobsługowa praca na sucho ● ● Gdy potrzebny jest prosty montaż ● ● W połączeniu z siłownikami pneumatycznymi i sprężynami gazowymi Kiedy nie stosować? ● ● Gdy temperatura jest wyższa niż +200°C ● ● Gdy wymagane są średnice powyżej 20 mm Typowe branże i obszary zastosowań ● Przemysł spożywczy ● Przemysł pakujący ● Przemysł ciężki ● Przemysł motoryzacyjny ● Odnawialne źródła energii ● Automatyka itp. Redukcja kosztów i udoskonalenie technologii - 110 ekscytujących przykładów zastosowań www.igus.pl/igubal-aplikacje www.igus.pl/przemysl-spozywczy www.igus.pl/przemysl-pakujacy www.igus.pl/transport-publiczny Siłownik pneumatyczny Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online oraz więcej informacji na www.igus.pl/igubalsklep Wytrzymałość na rozciąganie Możliwość połączenia z głowicą przegubową serii E Tłumienie drgań Lekkie Tłumienie hałasu 4 typy Ø 4-20 mm Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy dostępne online. Progi cenowe online Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez minimalnej ilości zamówienia Maks. +80°C Min. –30°C Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/igubal-wyszukiwarka
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=