IGUS | łożyska dry-tech
718 AG M-06 LC d1 d2 d4 l1 l2 l6 h3 S1 S2 a b e AG M-06 LC igubal ® przeguby liniowe igubal ® przeguby liniowe | Zakres produktów Nr art. Maks. statyczna siła rozciągająca Maks. statyczna siła ściskająca Masa Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale [N] [N] [N] [N] [g] 100 50 2000 1000 10,8 Przeguby liniowe (ekonomiczne): AGRM LC i AGLM LC Dane techniczne Wymiary [mm] ● ● Oprawa ze sworzniem ● ● Lekkie ● ● Bezobsługowe ● ● Sworzeń wykonany z polimeru, stali galwanizowanej lub stali nierdzewnej 19) Akcesoria, strona 799 19) Sworzeń z gwintem prawym; lewy gwint na zapytanie 28) Sworzeń ze stali nierdzewnej na zapytanie Nr art. Maks. kąt wychylenia +0,1 +0,5 +0,2 +0,3 +0,5 +0,3 +0,5 –0,1 –0,5 –0,2 –0,3 Min. –0,5 –0,3 –0,5 Min. Zalecany Maks. 10 M6 14,8 11 11,25 7,25 47,25 SW9 SW10 25 29,9 13 18° 25° Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Konstrukcja Przeguby liniowe Gwint (oprawa) Metryczne Wewnętrzna Ø Ekonomiczne Materiał: Oprawa: igumid G Strona 1560 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep igubal ® głowice widłowe Wytrzymałość na rozciąganie Tłumienie drgań Tłumienie hałasu Możliwość połączenia z głowicą przegubową serii E Lekkie d4 a b l6 l2 l1 h3 S1 e d2 S2 d1 Opcje: Gwint (oprawa) L = gwint lewy R = gwint prawy Sworzeń 19) Puste = wykonany z polimeru MS = wykonany ze stali galwanizowanej ES = wykonany ze stali nierdzewnej 28)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=