IGUS | łożyska dry-tech
71 70 d1 126) d2 b1 4 5,5 4 SM-0405-04 4 5,5 6 SM-0405-06 5 7 5 SM-0507-05 5 7 10 SM-0507-10 6 8 6 SM-0608-06 6 8 8 SM-0608-08 6 8 10 SM-0608-10 8 10 8 SM-0810-08 8 10 10 SM-0810-10 8 10 12 SM-0810-12 10 12 8 SM-1012-08 10 12 10 SM-1012-10 10 12 12 SM-1012-12 10 12 15 SM-1012-15 10 12 20 SM-1012-20 12 14 10 SM-1214-10 12 14 12 SM-1214-12 12 14 15 SM-1214-15 12 14 20 SM-1214-20 13 15 10 SM-1315-10 d1 126) d2 b1 13 15 20 SM-1315-20 14 16 15 SM-1416-15 14 16 20 SM-1416-20 14 16 25 SM-1416-25 15 17 15 SM-1517-15 15 17 20 SM-1517-20 15 17 25 SM-1517-25 16 18 15 SM-1618-15 16 18 20 SM-1618-20 16 18 25 SM-1618-25 18 20 15 SM-1820-15 18 20 20 SM-1820-20 18 20 25 SM-1820-25 20 23 10 SM-2023-10 20 23 15 SM-2023-15 20 23 20 SM-2023-20 20 23 25 SM-2023-25 20 23 30 SM-2023-30 22 25 15 SM-2225-15 22 25 20 SM-2225-20 d1 126) d2 b1 22 25 25 SM-2225-25 22 25 30 SM-2225-30 24 27 15 SM-2427-15 24 27 20 SM-2427-20 24 27 25 SM-2427-25 24 27 30 SM-2427-30 25 28 15 SM-2528-15 25 28 20 SM-2528-20 25 28 25 SM-2528-25 25 28 30 SM-2528-30 28 32 20 SM-2832-20 28 32 25 SM-2832-25 28 32 30 SM-2832-30 30 34 20 SM-3034-20 30 34 25 SM-3034-25 30 34 30 SM-3034-30 30 34 40 SM-3034-40 32 36 20 SM-3236-20 32 36 30 SM-3236-30 32 36 40 SM-3236-40 d1 126) d2 b1 35 39 20 SM-3539-20 35 39 30 SM-3539-30 35 39 40 SM-3539-40 35 39 50 SM-3539-50 40 44 20 SM-4044-20 40 44 30 SM-4044-30 40 44 40 SM-4044-40 40 44 50 SM-4044-50 45 50 20 SM-4550-20 45 50 30 SM-4550-30 45 50 40 SM-4550-40 45 50 50 SM-4550-50 50 55 20 SM-5055-20 50 55 30 SM-5055-30 50 55 40 SM-5055-40 50 55 50 SM-5055-50 50 55 60 SM-5055-60 iglidur ® standardy | Zakres produktów Łożyska cylindryczne (typ S) iglidur ® standardy | Zakres produktów Absolutna elastyczność: wszystkie standardowe rozmiary łożysk iglidur ® dostępne z magazynu Wzór zamówienia Rodzaj Wymiary [mm] iglidur ® materiał Typ S Metryczne Wewnętrzna Ø d1 Zewnętrzna Ø d2 Długośćcałkowitab1 2) Grubość <0,6 mm: faza = 20° Faza w odniesieniu do d1 d1 [mm]: Ø 1 - 6 Ø 6 - 12 Ø 12 - 30 Ø > 30 f [mm]: 0,3 0,5 0,8 1,2 Wymiary zgodne z ISO 3547-1 Z wyłączeniem materiału iglidur ® M250: ISO 2795 Wybierz odpowiedni materiał oraz wymiary do Twojej aplikacji Dostępne wymiary calowe Od strony 1456 cal _SM Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/iglidur Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/iglidur _SM 0,5 30° b1 f1 d2 d1 30° . d2 d1 G Wszechstronny klasyk G1 Nowy standard M(250) Wytrzymały, wszechstronny i zgodny z ISO 2795 P210 Ekspert od zastosowań wahliwych, aplikacji typu rolka i wielu innych P Ekonomiczny, wszechstronny produkt do zastosowań na zewnątrz J Wszechstronny długodystansowiec W(300) Klasyczny długodystansowiec aż do 30 MPa J3 Nowy długodystansowiec: ekspert od obrotów i obciążeń pulsacyjnych J350 Długodystansowiec o wysokiej stabilności wymiarowej w wysokich temperaturach X Specjalista od wysokich temperatur i odporności chemicznej Z Niezwykle długa żywotność w ekstremalnych warunkach H1 Długodystansowiec o wysokiej odporności na media H370 Niezwykle długa żywotność przy zastosowaniach podwodnych A181 Uniwersalne łożysko do kontaktu z żywnością A350 Długodystansowiec do wyższych temperatur w sektorze spożywczym A500 Ekspert od czynników chemicznych i temperatur w przemyśle spożywczym Q2 Trwałe łożysko do wymagających aplikacji Nr art. Nr art. Nr art. Nr art. Wymiary [mm] Wymiary [mm] 126) Po zamontowaniu w oprawę o wymiarach nominalnych, w standardowych przypadkach, średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji (więcej informacji w rozdziałach dotyczących materiałów) 126) Po zamontowaniu w oprawę o wymiarach nominalnych, w standardowych przypadkach, średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji (więcej informacji w rozdziałach dotyczących materiałów)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=