IGUS | łożyska dry-tech

716 717 AG M-08 d1 d2 d4 l1 l2 l6 h3 S1 S2 a b e AG M-08 d1 d2 d4 l1 l2 l5 WG M-05-DE WG M-06-DE l6 h1 h3 S1 S2 a b e WG M-05-DE WG M-06-DE igubal ® przeguby kątowe igubal ® przeguby liniowe Nr art. Maks. statyczna osiowa siła rozciągająca Maks. osiowa statyczna siła ściskająca Maks. siła montażu Masa Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale [N] [N] [N] [N] [N] [g] 250 125 1000 500 110 7,8 igubal ® przeguby liniowe | Zakres produktów Przeguby liniowe: AGRM i AGLM Dane techniczne Wymiary [mm] 19) Sworzeń z gwintem prawym; lewy gwint na zapytanie 28) Sworzeń ze stali nierdzewnej na zapytanie 19) Sworzeń z gwintem prawym; lewy gwint na zapytanie 28) Sworzeń ze stali nierdzewnej na zapytanie ● ● Do wszystkich kombinacji mechanicznych ● ● Bardzo łatwe w montażu ● ● Bezobsługowe, przewidywalna żywotność ● ● Odporne na korozję i działanie substancji chemicznych ● ● Tłumienie drgań ● ● Sworzeń wykonany z polimeru, stali galwanizowanej lub stali nierdzewnej 19) Akcesoria, strona 799 Nr art. Kąt wychylenia +0,1 +0,5 +0,2 +0,3 +0,5 +0,3 +0,5 –0,1 –0,5 –0,2 –0,3 Min. –0,5 –0,3 –0,5 Min. Zalecany Maks. 13,0 M8 19,3 13 16,5 13,5 59 SW12 SW11 29,5 36,5 16 18° 25° igubal ® przeguby kątowe | Zakres produktów Demontowalne przeguby kątowe: WGRM-DE i WGLM-DE ● ● Ekonomiczne przeguby ● ● Lekkie ● ● Całkowicie odporne na korozję ● ● Łatwy montaż i demontaż ● ● Wysokie siły trzymania po montażu (260N) ● ● Sworzeń wykonany z polimeru, stali galwanizowanej lub stali nierdzewnej 19) Akcesoria, strona 799 Nr art. Siła montażu Siła demontażu Masa +0,1 +0,5 +0,2 +0,5 [N] [N] –0,1 –0,5 –0,2 –0,5 Min. [g] 35 200 8,0 M5 12,8 9 10,2 13,0 3,4 50 275 10,0 M6 16,0 11 12,5 14,5 5,5 Nr art. Kąt wychylenia +0,4 +0,5 +0,3 +0,5 +1,0 Min. –0,4 –0,5 –0,3 –0,5 –1,0 Zalecany Maks. 8,2 10,8 25,6 SW9 SW7 25,0 31,4 11 18° 25° 10,5 13,0 32,0 SW11 SW8 30,0 38,0 12 18° 25° Informacje techniczne i wymiary [mm] Wymiary [mm] Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Konstrukcja Przeguby kątowe Gwint (oprawa) Metryczne Wewnętrzna Ø Demontaż Materiał: Oprawa: igumid G Strona 1560 Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Przeguby liniowe Gwint (oprawa) Metryczne Wewnętrzna Ø Materiał: Oprawa: igumid G Strona 1560 Czasza kulista: iglidur ® W300 Strona 171 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep l6 d2 d4 b a S2 l2 l1 h3 e S1 d1 d2 d2 d4 l1 l2 l5 l6 h1 h3 S2 S1 a b e d1 Opcje: Gwint (oprawa) L = gwint lewy R = gwint prawy Sworzeń 19) Puste = wykonany z polimeru MS = wykonany ze stali galwanizowanej ES = wykonany ze stali nierdzewnej 28) Opcje: Gwint (oprawa) L = gwint lewy R = gwint prawy Sworzeń 19) Puste = wykonany z polimeru MS = wykonany ze stali galwanizowanej ES = wykonany ze stali nierdzewnej 28)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=