IGUS | łożyska dry-tech

714 715 WG M-04 LC-MS 20) WG M-05 LC WG M-06 LC WG M-08 LC WG M-10 LC WG M-05 WG M-06 WG M-08 WG M-10 d1 d2 d4 l1 l2 l5 l6 h1 h2 h3 a b e S1 S2 WG M-05 WG M-06 WG M-08 WG M-10 d1 d2 d4 l1 l2 l5 l6 h1 h2 h3 a b e S1 S2 WG M-04 LC-MS 20) WG M-05 LC WG M-06 LC WG M-08 LC WG M-10 LC igubal ® przeguby kątowe igubal ® przeguby kątowe igubal ® przeguby kątowe | Zakres produktów igubal ® przeguby kątowe | Zakres produktów Przeguby kątowe: WGRM i WGLM Przeguby kątowe (ekonomiczne): WGRM-LC i WGLM LC Dane techniczne Wymiary [mm] – rysunek techniczny Strona 714 19) Sworzeń z gwintem prawym; lewy gwint na zapytanie 20) Dostępny wyłącznie ze stali galwanizowanej 28) Sworzeń ze stali nierdzewnej na zapytanie ● ● Połączenie do ruchów obrotowych i wahliwych ● ● Lekkie ● ● Łatwy i szybki montaż ● ● Tłumienie drgań ● ● Odporność na kurz i brud ● ● Sworzeń wykonany z polimeru, stali galwanizowanej lub stali nierdzewnej 19) Akcesoria, strona 799 ● ● Oprawa ze sworzniem ● ● Lekkie ● ● Bezobsługowe ● ● Sworzeń wykonany z polimeru, stali galwanizowanej lub stali nierdzewnej 19) Akcesoria, strona 799 Nr art. Maks. kąt wychylenia +0,1 +0,5 +0,2 +0,3 +0,4 +0,5 +0,5 +0,3 +0,5 +1,0 –0,1 –0,5 –0,2 –0,3 Min. –0,4 –0,5 –0,5 –0,3 –0,5 –1,0 8 M5 12,8 9 10,2 14 8,2 10,8 0,65 25,6 22 28,4 11 SW8 SW7 25° 10 M6 14,8 11 12,5 16 10,5 12,3 0,70 30,9 25 32,4 13 SW9 SW8 25° 13 M8 19,3 13 16,5 18 13,5 16,2 1,15 38,8 30 39,7 16 SW12 SW11 25° 16 M10 24,0 16 20,0 20 16,0 20,0 1,15 47,0 35 47,0 18 SW14 SW13 25° Wymiary [mm] Dane techniczne 19) Sworzeń z gwintem prawym; lewy gwint na zapytanie 28) Sworzeń ze stali nierdzewnej na zapytanie Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Przeguby kątowe Gwint (oprawa) Metryczne Wewnętrzna Ø Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Konstrukcja Przeguby kątowe Gwint (oprawa) Metryczne Wewnętrzna Ø Ekonomiczne Materiał: Oprawa: igumid G Strona 1560 Czasza kulista: iglidur ® W300 Stona 171 Materiał: Oprawa: igumid G Strona 1560 Opcje: Gwint (oprawa) L = gwint lewy R = gwint prawy Sworzeń 19) Puste = wykonany z polimeru MS = wykonany ze stali galwanizowanej ES = wykonany ze stali nierdzewnej 28) Opcje: Gwint (oprawa) L = gwint lewy R = gwint prawy Sworzeń 19) Puste = wykonany z polimeru MS = wykonany ze stali galwanizowanej ES = wykonany ze stali nierdzewnej 28) Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep Nr art. Maks. statyczna siła rozciągająca Maks. statyczna wytrzymałość na ściskanie Maks. osiowa siła rozciągająca Maks. osiowa siła rozciągająca stalo- wego sworznia (oś oprawy) Masa (oś sworznia) (oś sworznia) (oś oprawy) Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [g] 30 15 200 100 100 50 600 300 2,6 35 17,5 300 150 140 70 800 400 3,8 250 125 500 250 200 100 1500 750 8,0 250 125 900 450 400 200 1900 950 13,7 Nr art. Maks. statyczna siła rozciągająca Maks. statyczna wytrzymałość na ściskanie Maks. osiowa siła rozciągająca Maks. osiowa siła rozciągająca stalo- wego sworznia (oś oprawy) Masa (oś sworznia) (oś sworznia) (oś oprawy) Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [g] 100 50 150 75 – – 500 250 2,4 30 15 200 100 100 50 600 300 2,6 35 17,5 300 150 140 70 800 400 4,0 250 125 500 250 200 100 1500 750 8,2 250 125 900 450 400 200 1900 950 13,8 Nr art. Maks. kąt wychylenia +0,1 +0,5 +0,2 +0,3 +0,4 +0,5 +0,5 +0,3 +0,5 +1,0 –0,1 –0,5 –0,2 –0,3 Min. –0,4 –0,5 –0,5 –0,3 –0,5 –1,0 6 M4 10,6 8,5 8,0 12,5 6,8 9,0 0,20 21,8 18 23,3 10,5 SW7 SW7 20° 8 M5 12,8 9,0 10,2 14,0 8,2 10,8 0,65 25,6 22 28,4 11,0 SW8 SW7 25° 10 M6 14,8 11,0 12,5 16,0 10,5 12,3 0,70 30,9 25 32,4 13,0 SW9 SW8 25° 13 M8 19,3 13,0 16,5 18,0 13,5 16,2 1,15 38,8 30 39,7 16,0 SW12SW11 25° 16 M10 24,0 16,0 20,0 20,0 16,0 20,0 1,15 47,0 35 47,0 18,0 SW14SW13 25° Obliczanie żywotności online www.igus.pl/igubal-expert Obliczanie żywotności online www.igus.pl/igubal-expert a b d2 S1 l6 l2 l1 e l5 h3 h2 d2 h1 d4 d1 S2

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=