IGUS | łożyska dry-tech

712 713 d1 d2 d3 d4 d5 C1 B h1 l1 l2 W E10 EB M-05-HT EB M-06-HT EB M-08-HT EB M-10-HT EB M-12-HT d1 d2 d3 C1 B h1 l1 l2 E10 EA M-05-HT EA M-06-HT EA M-08-HT EA M-10-HT EA M-12-HT EB M-05-HT EB M-06-HT EB M-08-HT EB M-10-HT EB M-12-HT EA M-05-HT EA M-06-HT EA M-08-HT EA M-10-HT EA M-12-HT igubal ® głowice przegubowe igubal ® głowice przegubowe Nr art. Maks. kąt wychylenia 5 19 M5 9,0 11 4,4 6 30 12 39,5 SW9 33° 6 21 M6 11,0 13 4,4 6 30 12 40,5 SW11 27° 8 24 M8 13,0 16 6,0 8 36 16 48,0 SW14 24° 10 29 M10 15,0 19 7,0 9 43 18 57,5 SW17 24° 12 34 M12 18,0 22 8,0 10 50 20 67,0 SW19 21° Nr art. Maks. kąt wychylenia 5 19 M5 4,4 6 36,0 20 45,5 33° 6 21 M6 4,4 6 36,0 20 46,5 27° 8 24 M8 6,0 8 41,0 24 53,0 24° 10 29 M10 7,0 9 47,5 27 62,0 24° 12 34 M12 8,0 10 54,0 29 71,0 21° ● ● Zastosowanie do +200°C ● ● Wysoka sztywność ● ● Wysoka wytrzymałość na rozciąganie przy zmiennych obciążeniach ● ● Kompensacja niewspółosiowości i obciążenia krawędziowego ● ● Odporne na korozję i czynniki chemiczne (tablica odporności chemicznej Strona 1542 ) ● ● Do zastosowań pod wodą ● ● Do ruchów obrotowych, wahliwych i liniowych ● ● Lekkie ● ● Seria wymiarowa E zgodna z DIN ISO 12240 ● ● Zastosowanie do +200°C ● ● Wysoka sztywność ● ● Wysoka wytrzymałość na rozciąganie przy zmiennych obciążeniach ● ● Kompensacja niewspółosiowości i obciążenia krawędziowego ● ● Odporne na korozję i czynniki chemiczne (tablica odporności chemicznej Strona 1542 ) ● ● Do zastosowań pod wodą ● ● Do ruchów obrotowych, wahliwych i liniowych ● ● Lekkie ● ● Seria wymiarowa E zgodna z DIN ISO 12240 Inne wymiary dostępne na zapytanie Inne wymiary dostępne na zapytanie igubal ® głowice przegubowe | Zakres produktów Wysokotemperaturowe głowice przegubowe z gwintem zewnętrznym EARM-HT i EALM-HT igubal ® głowice przegubowe | Zakres produktów Wysokotemperaturowe głowice z gwintem wewnętrznym: EBRM-HT i EBLM-HT Wymiary [mm] Wymiary [mm] Nr art. Maks. statyczna siła rozciągająca Maks. statyczna siła osiowa Min. głębokość wkręcenia gwintu Maks. moment obrotowy montażu Maks. moment skręcania na kuli Masa Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale Gwint Gwint wewnętrzny [N] [N] [N] [N] [mm] [Nm] [Nm] [g] 625 313 140 70 14 0,4 2,0 3,8 832 416 172 86 14 0,5 2,5 5,0 1317 658 175 88 17 2,0 7,0 8,5 1470 735 253 126 19 5,0 14,0 13,7 1600 800 279 139 20 6,0 25,0 21,4 Nr art. Maks. statyczna siła rozciągająca Maks. statyczna siła osiowa Min. głębokość wkręcenia gwintu Maks. wytrzymałość na moment obrotowy Maks. moment skręcania na kuli Masa Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale Gwint Gwint zewnętrzny [N] [N] [N] [N] [mm] [Nm] [Nm] [g] 380 190 20 10 14 0,4 2,0 2,8 600 300 30 15 14 0,5 2,5 3,4 931 465 48 24 17 2,0 7,0 6,1 1 125 563 57 28 19 5,0 14,0 10,2 1200 600 65 33 20 6,0 25,0 15,7 Dane techniczne Dane techniczne Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Konstrukcja Seria E Oprawa (gwint wewnętrzny) Gwint Metryczne Wewnętrzna Ø Wysokotemperaturowa Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Konstrukcja Seria E Oprawa (gwint zewnętrzny) Gwint Metryczne Wewnętrzna Ø Wysokotemperaturowa Materiał: Oprawa: iguton G Strona 1560 Czasza kulista: iglidur ® X Strona 263 Materiał: Oprawa: iguton G Strona 1560 Czasza kulista: iglidur ® X Strona 263 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep d3 d2 B C1 d1 l2 h1 l1 l2 h1 d2 B C1 l1 W d3 d5 d4 d1 Opcje: Gwint L = gwint lewy R = gwint prawy Opcje: Gwint L = gwint lewy R = gwint prawy

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=