IGUS | łożyska dry-tech

710 711 EA M-05 EA M-06 EA M-08 EA M-10 EA M-10 F EA M-12 EA M-12 F EA M-15 EA M-17 EA M-17 F EA M-20 EA M-20 M20 EA M-25 EA M-30 d1 d2 d3 C1 B h1 l1 l2 E10 EA M-05 EA M-06 EA M-08 EA M-10 EA M-10 F EA M-12 EA M-12 F EA M-15 EA M-17 EA M-17 F EA M-20 EA M-20 M20 EA M-25 EA M-30 igubal ® głowice przegubowe igubal ® głowice przegubowe Nr art. Maks. statyczna siła rozciągająca Maks. statyczna siła osiowa Min. głębokość wkręcenia gwintu Maks. moment obrotowy montażu Maks. moment skręcania na kuli Masa Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale Gwint Gwint zewnętrzny [N] [N] [N] [N] [mm] [Nm] [Nm] [g] 550 275 50 25 14 0,4 2,0 2,2 850 425 80 40 14 0,5 2,5 2,7 1600 800 160 80 17 2,0 7,0 5,1 2600 1300 250 125 19 5,0 14,0 8,4 2600 1300 250 125 19 3,0 14,0 8,4 3100 1550 300 150 20 6,0 25,0 14,3 3100 1550 300 150 20 6,0 25,0 14,3 3400 1700 600 300 24 12,5 30,0 21,1 3600 1800 900 450 26 17,5 35,0 30,2 3600 1800 900 450 26 21,0 35,0 30,2 6800 3400 1700 850 30 25,0 40,0 57,3 6800 3400 1700 850 30 25,0 40,0 57,3 7000 3500 1000 500 37 45,0 55,0 94,8 7000 3500 2000 1000 46 85,0 70,0 156,4 Nr art. Maks. kąt wychylenia 5 19 M5 4,4 6 36,0 20 45,5 33° 6 21 M6 4,4 6 36,0 20 46,5 27° 8 24 M8 6,0 8 41,0 24 53,0 24° 10 29 M10 7,0 9 47,5 27 62,0 24° 10 29 M10 x 1,25 7,0 9 47,5 27 62,0 24° 12 34 M12 8,0 10 54,0 29 71,0 21° 12 34 M12 x 1,25 8,0 10 54,0 29 71,0 21° 15 40 M14 10,0 12 63,0 34 83,0 21° 17 46 M16 11,0 14 69,0 37 92,0 18° 17 46 M16 x 1,5 11,0 14 69,0 37 92,0 18° 20 53 M20 x 1,5 13,0 16 80,0 43 106,5 16° 20 53 M20 x 2,5 13,0 16 80,0 43 106,5 16° 25 64 M24 x 2,0 17,0 20 97,0 53 129,0 16° 30 73 M30 x 2,0 19,0 22 113,0 65 149,5 13° ● ● Bezobsługowa praca na sucho ● ● Wysoka sztywność ● ● Wysoka wytrzymałość na rozciąganie przy zmiennych obciążeniach ● ● Kompensacja błędów niewspółosiowości ● ● Odporne na obciążenia krawędziowe ● ● Odporne na brud, kurz i pył ● ● Odporne na korozję i działanie substancji chemicznych ● ● Tłumienie drgań ● ● Do ruchów obrotowych, wahliwych i liniowych ● ● Lekkie ● ● Seria wymiarowa E zgodna z DIN ISO 12240 Dla temperatur aż do +200°C zalecamy modele EARM-HT i EALM-HT Strona 713 igubal ® głowice przegubowe | Zakres produktów igubal ® głowice przegubowe | Zakres produktów Dane techniczne Wymiary [mm] Głowice przegubowe z gwintem zewnętrznym EARM i EALM Głowice przegubowe z gwintem zewnętrznym EARM i EALM Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Opcje Seria E Oprawa (gwint zewnętrzny) Gwint Metryczne Wewnętrzna Ø Gwint L = gwint lewy R = gwint prawy Materiał: Oprawa: igumid G Strona 1560 Czasza kulista: iglidur ® W300 Strona 171 Inne materiały czaszy kulistej na zapytanie Strona 783 J4VEM: bezluzowe, obciążenie wstępne JEM: niska absorpcja wilgoci REM: ekonomiczne J4EM: ekonomiczne i niska absorpcja wilgoci Alternatywne materiały czaszy kulistej Strona 783 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep Obliczanie żywotności online www.igus.pl/igubal-expert d3 d2 B C1 d1 l2 h1 l1 W przypadku wyboru innego materiału niż iglidur ® W300, prosimy o dodanie litery J do numeru części. Przykład: EARM‌-05 J .

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=