IGUS | łożyska dry-tech

708 709 EB M-04 EB M-05 EB M-06 EB M-08 EB M-10 EB M-10 F EB M-12 EB M-12 F EB M-15 EB M-16 EB M-16 F EB M-17 EB M-17 F EB M-20 EB M-20 M20 EB M-25 EB M-30 d1 d2 d3 d4 d5 C1 B h1 l1 l2 W E10 EB M-04 17) EB M-05 EB M-06 EB M-08 EB M-10 EB M-10 F EB M-12 EB M-12 F EB M-15 EB M-16 17) EB M-16 F 17) EB M-17 EB M-17 F EB M-20 EB M-20M20 EB M-25 EB M-30 igubal ® głowice przegubowe igubal ® głowice przegubowe Nr art. Maks. statyczna siła rozciągająca Maks. statyczna siła osiowa Min. głębokość wkręcenia gwintu Maks. moment obrotowy montażu Maks. moment skręcania na kuli Masa Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale Gwint Gwint wewnętrzny [N] [N] [N] [N] [mm] [Nm] [Nm] [g] 800 400 100 50 7 0,4 2,0 1,8 1300 650 150 75 8 0,5 2,0 3,2 1500 750 200 100 8 1,5 2,5 4,0 2000 1000 450 225 11 5,0 7,0 6,9 2300 1150 500 250 13 15,0 14,0 11,2 2300 1150 500 250 13 6,0 14,0 11,2 3300 1650 550 275 14 20,0 25,0 17,1 3300 1650 550 275 14 15,0 25,0 17,1 4800 2400 800 400 18 25,0 30,0 28,9 5000 2500 850 425 18 20,0 32,0 32,6 5000 2500 850 425 18 15,0 32,0 32,6 5300 2650 1100 550 19 30,0 35,0 42,4 5300 2650 1100 550 19 27,5 35,0 42,4 7200 3600 1800 900 22 60,0 40,0 65,8 7200 3600 1800 900 22 60,0 40,0 65,8 10 000 5000 2600 1300 27 115,0 55,0 125,9 10 500 5250 3000 1500 33 130,0 70,0 184,1 Nr art. Maks. kąt wychylenia 4 15 M4 – – 3,5 5 22,5 9,5 30,0 SW8 33° 5 19 M5 9,0 11 4,4 6 30 12,0 39,5 SW9 33° 6 21 M6 11,0 13 4,4 6 30 12,0 40,5 SW11 27° 8 24 M8 13,0 16 6,0 8 36 14,0 48,0 SW14 24° 10 29 M10 15,0 19 7,0 9 43 18,0 57,5 SW17 24° 10 29 M10 x 1,25 15,0 19 7,0 9 43 18,0 57,5 SW17 24° 12 34 M12 18,0 22 8,0 10 50 20,0 67,0 SW19 21° 12 34 M12 x 1,25 18,0 22 8,0 10 50 20,0 67,0 SW19 21° 15 40 M14 21,0 26 10,0 12 61 26,0 81,0 SW22 21° 16 43 M16 – – 10,5 13 64,5 26,5 86,0 SW22 21° 16 43 M16 x 1,5 – – 10,5 13 64,5 26,5 86,0 SW22 21° 17 46 M16 24,0 30 11,0 14 67 27,0 90,0 SW27 18° 17 46 M16 x 1,5 24,0 30 11,0 14 67 27,0 90,0 SW27 18° 20 53 M20 x 1,5 27,0 34 13,0 16 77 31,0 103,5 SW30 16° 20 53 M20 x 2,5 27,0 34 13,0 16 77 31,0 103,5 SW30 16° 25 64 M24 x 2,0 34,0 41 17,0 20 94 38,0 126,5 SW36 16° 30 73 M30 x 2,0 41,0 48 19,0 22 110 47,0 146,5 SW41 13° 17) Specjalna forma z heksagonalną stopką W przypadku wyboru innego materiału niż iglidur ® W300, prosimy o dodanie litery J do numeru części. Przykład: EBRM‌-05 J . ● ● Bezobsługowa praca na sucho ● ● Wysoka sztywność ● ● Wysoka wytrzymałość na rozciąganie przy zmiennych obciążeniach ● ● Kompensacja błędów niewspółosiowości ● ● Odporne na obciążenia krawędziowe ● ● Odporne na brud, kurz i pył ● ● Odporne na korozję i działanie substancji chemicznych ● ● Tłumienie drgań ● ● Do ruchów obrotowych, wahliwych i liniowych ● ● Lekkie ● ● Seria wymiarowa E zgodna z DIN ISO 12240 ● ● Dla temperatur aż do +200°C zalecamy modele EARM-HT i EALM-HT Strona 712 ● ● Wejsja wykrywalna Strona 809 igubal ® głowice przegubowe | Zakres produktów igubal ® głowice przegubowe | Zakres produktów Dane techniczne Wymiary [mm] Głowice z gwintem wewnętrznym: EBRM i EBLM Głowice z gwintem wewnętrznym: EBRM i EBLM Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Opcje Seria E Oprawa (gwint wewnętrzny) Gwint Metryczne Wewnętrzna Ø Gwint L = gwint lewy R = gwint prawy Materiał: Oprawa: igumid G Strona 1560 Czasza kulista: iglidur ® W300 Strona 171 Inne materiały czaszy kulistej na zapytanie Strona 783 Dostępne wymiary calowe Strona 1512 cal J4VEM: bezluzowe, obciążenie wstępne JEM: niska absorpcja wilgoci REM: ekonomiczne J4EM: ekonomiczne i niska absorpcja wilgoci Alternatywne materiały czaszy kulistej Strona 783 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep Obliczanie żywotności online www.igus.pl/igubal-expert l2 h1 d2 B C1 l1 W d3 d5 d4 d1

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=