IGUS | łożyska dry-tech
706 KA M-06 CL KA M-08 CL KA M-10 CL KA M-12 CL d1 d2 d3 C1 B h1 l1 l2 E10 KA M-06 CL KA M-08 CL KA M-10 CL KA M-12 CL 707 Moje notatki igubal ® głowice przegubowe igubal ® głowice przegubowe | Zakres produktów Głowice przegubowe z gwintem zewnętrznym; 2. generacja: KARM CL Głowice przegubowe można zamówić w wymiarach metrycznych z tuleją ze stali nierdzewnej, jeżeli do numerów na powyższej liście doda się na końcu MH . Przykład: KARM-10 CL MH (wewnętrzna Ø: 10 mm). W przypadku wyboru innego materiału niż iglidur ® W300, prosimy o dodanie litery J do numeru części. Przykład: KARM-10 CL J . ● ● Gładka konstrukcja bez miejsc, gdzie mógłby się zbierać brud ● ● Kompensacja błędów niewspółosiowości ● ● Lekkie ● ● Całkowicie odporne na korozję ● ● Dostępne w wersji z tuleją ze stali nierdzewnej, dzięki czemu wytrzymują wyższe momenty przy skręcaniu ● ● Seria wymiarowa K zgodna z DIN ISO 12240 ● ● Adapter z pierścieniem zabezpieczającym Dostępne akcesoria, strona 802 Wymiary [mm] Nr art. Maks. statyczna siła rozciągająca Maks. statyczna siła osiowa Min. głębokość wkręcenia gwintu Maks. moment obrotowy montażu Maks. moment obrotowy na kuli Masa bez tulei ze stali nierdzewnej z tuleją ze stali nierdzewnej Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale Gwint Gwint zewnętrzny [N] [N] [N] [N] [mm] [Nm] [Nm] [Nm] [g] 1000 500 100 50 15 0,5 10 15 3,5 1700 850 200 100 18 2,0 12 40 6,2 2500 1250 300 150 20 5,0 20 50 11,2 2700 1350 400 200 22 6,0 30 70 15,6 Dane techniczne Nr art. Maks. kąt wychylenia bez tulei ze stali nierdzewnej z tuleją ze stali nierdzewnej +0,2 6 20 M6 7,0 9 9,2 36 21 46 40° 8 24 M8 9,0 12 12,2 42 25 55 35° 10 30 M10 10,5 14 14,2 48 28 63 35° 12 34 M12 12,0 16 16,2 54 32 71 35° Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Konstrukcja Seria K Oprawa (gwint zewnętrzny) Gwint prawy Metryczne Wewnętrzna Ø 2. generacja Gwint L = gwint lewy R = gwint prawy Dodatek: MH = z tuleją ze stali nierdzewnej Materiał: Oprawa: igumid G Strona 1560 Czasza kulista: iglidur ® W300 Strona 171 Inne materiały czaszy kulistej na zapytanie Strona 783 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep d3 l1 h1 l2 C1 B d1 d2
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=