IGUS | łożyska dry-tech
704 705 KA M-05 KA M-06 KA M-08 KA M-10 KA M-10 F KA M-12 KA M-12 F KA M-14 KA M-16 KA M-16 F KA M-18 KA M-20 KA M-20 M20 KA M-22 KA M-25 KA M-30 d1 d2 d3 C1 B h1 l1 l2 E10 KA M-05 KA M-06 KA M-08 KA M-10 KA M-10 F KA M-12 KA M-12 F KA M-14 KA M-16 KA M-16 F KA M-18 KA M-20 KA M-20 M20 KA M-22 KA M-25 KA M-30 igubal ® głowice przegubowe igubal ® głowice przegubowe Nr art. Maks. statyczna siła rozciągająca Maks. statyczna siła osiowa Min. głębokość wkręcenia gwintu Maks. moment obrotowy montażu Maks. moment skręcania na kuli Masa Krótko- trwale Długo- trwale Krótko- trwale Długo- trwale Gwint Gwint zewnętrzny bez tulei ze stali nierdzewnej z tuleją ze stali nierdzewnej [N] [N] [N] [N] [mm] [Nm] [Nm] [Nm] [g] 800 400 80 40 13 0,4 5 12 2,7 1000 500 100 50 15 0,5 10 15 3,9 1700 850 200 100 18 2,0 12 40 7,1 2500 1250 300 150 20 5,0 20 50 12,5 2500 1250 300 150 20 3,0 20 50 12,5 2700 1350 400 200 22 6,0 30 70 18,0 2700 1350 400 200 22 6,0 30 70 18,0 3400 1700 700 350 25 12,0 35 75 25,0 3900 1950 800 400 26 17,0 40 110 34,0 3900 1950 800 400 26 17,0 40 110 34,0 4200 2100 1000 500 29 20,0 45 150 45,9 6000 3000 1300 650 32 25,0 55 200 58,0 6000 3000 1300 650 32 25,0 55 200 58,0 7200 3600 1500 750 34 25,0 60 – 86,2 7500 3750 1900 950 39 45,0 65 – 99,1 8800 4400 2300 1150 46 85,0 70 – 160,4 Konstrukcja standardowa Z tuleją ze stali nierdzewnej wersja (MH) igubal ® głowice przegubowe | Zakres produktów Dane techniczne Głowice przegubowe z gwintem zewnętrznym: KARM i KALM ● ● Bezobsługowa praca na sucho ● ● Wysoka sztywność ● ● Wysoka wytrzymałość na rozciąganie przy zmiennych obciążeniach ● ● Kompensacja błędów niewspółosiowości ● ● Odporne na obciążenia krawędziowe ● ● Odporne na brud, kurz i pył ● ● Odporne na korozję i działanie substancji chemicznych ● ● Tłumienie drgań ● ● Do ruchów obrotowych, wahliwych i liniowych ● ● Lekkie ● ● Seria wymiarowa K zgodna z DIN ISO 12240 ● ● Dostępne w wersji z tuleją ze stali nierdzewnej, dzięki czemu wytrzymują wyższe momenty przy skręcaniu ● ● Adapter z pierścieniem zabezpieczającym Dostępne akcesoria, strona 802 igubal ® głowice przegubowe | Zakres produktów Głowice przegubowe można zamówić w wymiarach metrycznych z tuleją ze stali nierdzewnej , jeżeli do numerów na powyższej liście doda się na końcu MH . Przykład: KARM-10 MH (wewnętrzna Ø: 10 mm). Wymiary [mm] Głowice przegubowe z gwintem zewnętrznym: KARM i KALM Nr art. Maks. kąt wychylenia bez tulei ze stali nierdzewnej z tuleją ze stali nierdzewnej +0,2 5 18 M5 6,0 8 8,2 33 19 42 30° 6 20 M6 7,0 9 9,2 36 21 46 29° 8 24 M8 9,0 12 12,2 42 25 55 25° 10 30 M10 10,5 14 14,2 48 28 63 25° 10 30 M10 x 1,25 10,5 14 14,2 48 28 63 25° 12 34 M12 12,0 16 16,2 54 32 71 25° 12 34 M12 x 1,25 12,0 16 16,2 54 32 71 25° 14 38 M14 13,5 19 19,2 61 36 79 25° 16 42 M16 15,0 21 21,2 66 37 88 23° 16 42 M16 x 1,5 15,0 21 21,2 66 37 88 23° 18 46 M18 x 1,5 16,5 23 23,2 72 41 96 23° 20 50 M20 x 1,5 18,0 25 25,2 78 45 104 23° 20 50 M20 x 2,5 18,0 25 25,2 78 45 104 23° 22 56 M22 x 1,5 20,0 28 – 84 48 112 22° 25 61 M24 x 2,0 22,0 31 – 95 55 126 22° 30 71 M30 x 2,0 25,0 37 – 112 66 147 22° Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Opcje Seria K Oprawa (gwint zewnętrzny) Gwint Metryczne Wewnętrzna Ø Gwint L = gwint lewy R = gwint prawy Dodatek: MH = z tuleją ze stali nierdzewnej Materiał: Oprawa: igumid G Strona 1560 Czasza kulista: iglidur ® W300 Strona 171 Dostępne wymiary calowe Strona 1513 cal Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep Obliczanie żywotności online www.igus.pl/igubal-expert C1 l2 l1 d1 B d2 d3 h1
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=