IGUS | łożyska dry-tech
702 703 d1 d2 d3 W B C1 h1 l1 l2 KC M-05 KC M-06 KC M-08 KC M-10 KC M-10-F KC M-12 KC M-12-F KC M-16 KC M-16-F KC M-20 KC M-20-M20 KC M-05 KC M-06 KC M-08 KC M-10 KC M-10-F KC M-12 KC M-12-F KC M-16 KC M-16-F KC M-20 KC M-20-M20 igubal ® głowice przegubowe igubal ® głowice przegubowe igubal ® głowice przegubowe | Zakres produktów igubal ® głowice przegubowe | Zakres produktów Głowice przegubowe można zamówić w wymiarach metrycznych z tuleją ze stali nierdzewnej , jeżeli do numerów na powyższej liście doda się na końcu MH . Przykład: KRBM-10 MH (wewnętrzna Ø: 10 mm). W przypadku wyboru innego materiału niż iglidur ® W300, prosimy o dodanie litery J do numeru części. Przykład: KCRM-05 J . Głowice z gwintem wewnętrznym: KCRM i KCLM Głowice z gwintem wewnętrznym: KCRM i KCLM ● ● Gładka konstrukcja bez miejsc, gdzie mógłby się zbierać brud ● ● Wciskana czasza kulista ● ● Wybór materiału czaszy iglidur ® ● ● Kompensacja błędów niewspółosiowości ● ● Lekkie ● ● Całkowicie odporne na korozję ● ● Dostępne w wersji z tuleją ze stali nierdzewnej, dzięki czemu wytrzymują wyższe momenty przy skręcaniu ● ● Seria wymiarowa K zgodna z DIN ISO 12240 ● ● Adapter z pierścieniem zabezpieczającym Dostępne akcesoria, strona 802 Nr art. Maks. kąt wychylenia E10 bez tulei ze stali nierdzewnej z tuleją ze stali nierdzewnej +0,2 5 18 M5 SW9 8 8,2 6,0 27 12,0 36 43° 6 20 M6 SW10 9 9,2 7,0 30 13,5 40 40° 8 24 M8 SW13 12 12,2 9,0 36 17,0 48 35° 10 30 M10 SW15 14 14,2 10,5 43 22,0 58 35° 10 30 M10 x 1,25 SW15 14 14,2 10,5 43 22,0 58 35° 12 34 M12 SW17 16 16,2 12,0 50 25,0 67 35° 12 34 M12 x 1,25 SW17 16 16,2 12,0 50 25,0 67 35° 16 42 M16 SW20 21 21,2 15,0 64 30,0 85 35° 16 42 M16 x 1,5 SW20 21 21,2 15,0 64 30,0 85 35° 20 50 M20 x 1,5 SW24 25 25,2 18,0 77 35,0 102 35° 20 50 M20 x 2,5 SW24 25 25,2 18,0 77 35,0 102 35° Nr art. Maks. statyczna siła rozciągająca Maks. statyczna siła osiowa Min. głębokość wkręcenia gwintu Maks. moment obrotowy montażu Maks. moment skręcania na kuli Masa Krótko- trwale Długo- trwale Krótko- trwale Długo- trwale Gwint Gwint wewnętrzny bez tulei ze stali nierdzewnej z tuleją ze stali nierdzewnej [N] [N] [N] [N] [Nm] [Nm] [Nm] [Nm] [g] 1200 600 180 90 7 1,00 5 12 4,0 1400 700 300 150 8 0,75 10 15 4,2 2100 1050 500 250 11 2,00 12 40 7,6 3100 1550 800 400 13 3,00 20 50 12,8 3100 1550 800 400 13 3,00 20 50 12,8 3560 1780 750 375 15 15,0 30 70 19,0 3560 1780 750 375 15 15,0 30 70 19,0 3800 1900 800 400 19 15,0 40 110 34,0 3800 1900 800 400 19 15,0 40 110 34,0 4550 2275 400 200 22 20,0 55 200 55,0 4550 2275 400 200 22 20,0 55 200 55,0 Dane techniczne Wymiary [mm] Alternatywne materiały czaszy kulistej Strona 783 Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Opcje Seria K Oprawa (gwint wewnętrzny) Gwint Metryczne Wewnętrzna Ø Gwint L = gwint lewy R = gwint prawy Dodatek: MH = z tuleją ze stali nierdzewnej Materiał: Oprawa: igumid G Strona 1560 Czasza kulista: iglidur ® W300 Strona 171 Inne materiały czaszy kulistej na zapytanie Strona 783 RKM: ekonomiczne JKM: niska absorpcja wilgoci WKM-MH: stand. czasza kulista z tuleją ze stali nierdzewnej J4KM: ekonomiczne i niska absorpcja wilgoci Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep Obliczanie żywotności online www.igus.pl/igubal-expert l2 B h1 d2 C1 d1 l1 d3 W
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=