IGUS | łożyska dry-tech
700 701 KB M-06 CL KB M-08 CL KB M-10 CL d1 d2 d3 W B C1 h3 h1 h2 l1 l2 m E10 KB M-06 CL KB M-08 CL KB M-10 CL igubal ® głowice przegubowe igubal ® głowice przegubowe Głowice przegubowe z gwintem wewnętrznym; 2. generacja: KBRM CL i KBLM CL Głowice przegubowe z gwintem wewnętrznym; 2. generacja: KBRM CL i KBLM CL Łatwy montaż dzięki heksagonalnemu korpusowi i zintegrowanej nakrętce zabezpieczającej ● ● Dostępne w wersji z tuleją ze stali nierdzewnej, dzięki czemu wytrzymują wyższe momenty przy skręcaniu ● ● Seria wymiarowa K zgodna z DIN ISO 12240 ● ● Adapter z pierścieniem zabezpieczającym Dostępne akcesoria, strona 802 igubal ® głowice przegubowe | Zakres produktów igubal ® głowice przegubowe | Zakres produktów RKM: ekonomiczne JKM: niska absorpcja wilgoci WKM-MH: stand. czasza kulista z tuleją ze stali nierdzewnej J4KM: ekonomiczne i niska absorpcja wilgoci Nr art. Maks. statyczna siła rozciągająca Maks. statyczna siła osiowa Min. głębokość wkręcenia gwintu Maks. moment obrotowy montażu Maks. moment skręcania na kuli Masa Krótko- trwale Długo- trwale Krótko- trwale Długo- trwale Gwint Gwint wewnętrzny bez tulei ze stali nierdzewnej z tuleją ze stali nierdzewnej [N] [N] [N] [N] [mm] [Nm] [Nm] [Nm] [g] 1400 700 300 150 8 0,75 10 15 4,5 2100 1050 500 250 11 2 12 40 8,6 3100 1550 800 400 13 3 20 50 14,1 Dane techniczne Nr art. Maks. kąt wychylenia bez tulei ze stali nierdzewnej z tuleją ze stali nierdzewnej +0,2 6 20 M6 SW10 9 9,2 7 40 36,5 30 20 46,5 5,7 40° 8 24 M8 SW13 12 12,2 9 48 44,3 36 25 56,3 7,5 35° 10 30 M10 SW15 14 14,2 10,5 58 52,2 43 30 67,2 8,4 35° Wymiary [mm] Głowice przegubowe można zamówić w wymiarach metrycznych z tuleją ze stali nierdzewnej, jeżeli do numerów na powyższej liście doda się na końcu MH . Przykład: KRBM-10 CL MH (wewnętrzna Ø: 10 mm). W przypadku wyboru innego materiału niż iglidur ® W300, prosimy o dodanie litery J do numeru części. Przykład: KBRM-10 CL J . Alternatywne materiały czaszy kulistej Strona 783 Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Konstrukcja Seria K Oprawa (gwint wewnętrzny) Gwint Metryczne Wewnętrzna Ø 2. generacja Materiał: Oprawa: igumid G Strona 1560 Czasza kulista: iglidur ® W300 Strona 171 Inne materiały czaszy kulistej na zapytanie Strona 783 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep Obliczanie żywotności online www.igus.pl/igubal-expert d3 W m h1 l 2 l1 h2 h3 d1 C1 B d2 Opcje: Gwint L = gwint lewy R = gwint prawy Dodatek: MH = z tuleją ze stali nierdzewnej
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=