IGUS | łożyska dry-tech
698 699 KB M-02 KB M-03 KB M-05 M4 KB M-05 KB M-06 KB M-08 KB M-10 KB M-10 F KB M-12 129) KB M-12 F KB M-14 KB M-16 KB M-16 F KB M-18 KB M-20 KB M-20 M20 KB M-22 KB M-25 KB M-30 KB M-30 M27x2 d1 d2 d3 d4 d5 C1 B h1 l1 l2 W E10 KB M-02 KB M-03 KB M-05 M4 KB M-05 KB M-06 KB M-08 KB M-10 KB M-10 F KB M-12 KB M-12 F KB M-14 KB M-16 KB M-16 F KB M-18 KB M-20 KB M-20 M20 KB M-22 KB M-25 KB M-30 KB M-30 M27x2 igubal ® głowice przegubowe igubal ® głowice przegubowe Nr art. Maks. statyczna siła rozciągająca Maks. statyczne obciążenie osiowe Min. głębokość wkręcenia gwintu Maks. moment obrotowy montażu Maks. moment skręcania na kuli Masa Krótko- trwale Długo- trwale Krótko- trwale Długo- trwale Gwint Gwint wewnętrzny bez tulei ze stali nierdzewnej z tuleją ze stali nierdzewnej [N] [N] [N] [N] [mm] [Nm] [Nm] [Nm] [g] 200 100 50 25 4 0,30 1 – 0,4 800 400 100 50 5 0,50 2 4 2,7 1000 500 250 125 7 0,75 5 12 3,5 1000 500 250 125 7 1,00 5 12 3,4 1400 700 400 200 8 1,50 10 15 4,7 2100 1050 700 350 11 5,00 12 40 8,6 3100 1550 800 400 13 15,00 20 50 14,6 3100 1550 800 400 13 6,00 20 50 14,6 3600 1800 900 450 15 20,00 30 70 22,0 3600 1800 900 450 15 15,00 30 70 22,0 4000 2000 1000 500 17 25,00 35 75 30,9 4200 2100 1300 650 19 30,00 40 110 39,6 4200 2100 1300 650 19 27,50 40 110 39,6 4600 2300 1600 800 21 45,00 45 150 55,0 5400 2700 2100 1050 22 60,00 55 200 73,5 5400 2700 2100 1050 22 60,00 55 200 73,5 7000 3500 2200 1100 25 75,00 60 – 94,8 8500 4250 2300 1150 28 120,00 60 – 119,8 10 500 5250 2500 1250 34 135,00 60 – 177,0 10 500 5250 2500 1250 34 135,00 60 – 189,6 Nr art. Maks. kąt wychylenia bez tulei ze stali nierdzew- nej z tuleją ze stali nierdzew- nej +0,2 2 9 M2 4,0 4,6 3,0 4 – 12,5 6 17 SW4 30° 3 13 M3 6,5 8,0 4,5 6 6,2 18,5 8 25 SW6 30° 5 18 M4 9,0 12,0 6,0 8 8,2 27 10 36 SW9 30° 5 18 M5 9,0 12,0 6,0 8 8,2 27 10 36 SW9 30° 6 20 M6 10,0 13,0 7,0 9 9,2 30 12 40 SW11 29° 8 24 M8 13,0 16,0 9,0 12 12,2 36 16 48 SW14 25° 10 30 M10 15,0 19,0 10,5 14 14,2 43 20 58 SW17 25° 10 30 M10 x 1,25 15,0 19,0 10,5 14 14,2 43 20 58 SW17 25° 12 34 M12 – – 12,0 16 16,2 50 25 67 SW17 25° 12 34 M12 x 1,25 18,0 22,0 12,0 16 16,2 50 22 67 SW19 25° 14 38 M14 20,0 25,0 13,5 19 19,2 57 25 76 SW22 25° 16 42 M16 22,0 27,0 15,0 21 21,2 64 28 85 SW22 23° 16 42 M16 x 1,5 22,0 27,0 15,0 21 21,2 64 28 85 SW22 23° 18 46 M18 x 1,5 25,0 31,0 16,5 23 23,2 71 32 94 SW27 23° 20 50 M20 x 1,5 28,0 34,0 18,0 25 25,2 77 33 102 SW30 23° 20 50 M20 x 2,5 28,0 34,0 18,0 25 25,2 77 33 102 SW30 23° 22 56 M22 x 1,5 30,0 37,0 20,0 28 – 84 37 112 SW32 22° 25 60 M24 x 2,0 32,0 41,0 22,0 31 – 94 42 124 SW36 22° 30 70 M30 x 2,0 37,0 50,0 25,0 37 – 110 50 145 SW41 22° 30 70 M27 x 2,0 37,0 50,0 25,0 37 – 110 50 145 SW41 22° igubal ® głowice przegubowe | Zakres produktów Konstrukcja standardowa Z tuleją ze stali nierdzewnej wersja (MH) ● ● Bezobsługowa praca na sucho ● ● Wysoka sztywność ● ● Wysoka wytrzymałość na rozciąganie przy zmiennych obciążeniach ● ● Kompensacja błędów niewspółosiowości ● ● Odporne na obciążenia krawędziowe ● ● Odporne na brud, kurz i pył ● ● Odporne na korozję i działanie substancji chemicznych ● ● Tłumienie drgań ● ● Do ruchów obrotowych, wahliwych i liniowych ● ● Lekkie ● ● Seria wymiarowa K zgodna z DIN ISO 12240 ● ● Dostępne w wersji z tuleją ze stali nierdzewnej, dzięki czemu wytrzymują wyższe momenty przy skręcaniu ● ● Adapter z pierścieniem zabezpieczającym Akcesoria, strona 802 igubal ® głowice przegubowe | Zakres produktów Dane techniczne Wymiary [mm] Głowice przegubowe można zamówić w wymiarach metrycznych z metalową tuleją, jeżeli do numerów na powyższej liście doda się na końcu MH. Przykład: KRBM-10 MH (wewnętrzna Ø: 10 mm). 129) Zintegrowana nakrętka zabezpieczająca. Rysunek do KCRM, strona 703 Głowice przegubowe z gwintem wewnętrznym: KBRM i KBLM Głowice przegubowe z gwintem wewnętrznym: KBRM i KBLM Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Opcje Seria K Oprawa (gwint wewnętrzny) Gwint Metryczne Wewnętrzna Ø Gwint L = gwint lewy R = gwint prawy MH = z tuleją ze stali nierdzewnej Materiał: Oprawa: igumid G Strona 1560 Czasza kulista: iglidur ® W300 Strona 171 Dostępne wymiary calowe Strona 1514 cal Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep Obliczanie żywotności online www.igus.pl/igubal-expert l2 h1 d2 d1 d5 d4 l1 d3 W B C1
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=