IGUS | łożyska dry-tech
69 68 iglidur ® standardy | Tabela właściwości materiałowych iglidur ® Jednostka G G1 M250 P210 P J W300 J3 J350 X Z H1 H370 A181 A350 A500 Q2 Właściwości ogólne Gęstość [g/cm 3 ] 1,46 1,58 1,14 1,40 1,58 1,49 1,24 1,42 1,44 1,44 1,4 1,53 1,66 1,38 1,42 1,28 1,46 Kolor Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wilgotności względnej [% masy] 0,7 0,2 1,4 0,3 0,2 0,3 1,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,6 0,3 1,1 Maks. całkowita absorpcja wilgoci [% masy] 4,0 1,7 7,6 0,5 0,4 1,3 6,5 1,3 1,6 0,5 1,1 0,3 0,1 1,3 1,9 0,5 4,6 Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny dla stali [µ] 0,08– 0,15 0,08– 0,15 0,18– 0,40 0,07– 0,19 0,06– 0,21 0,06– 0,18 0,08– 0,23 0,06– 0,20 0,10– 0,20 0,09– 0,27 0,06– 0,14 0,06– 0,20 0,07– 0,17 0,10– 0,21 0,10– 0,20 0,26– 0,41 0,22– 0,42 Wartość pv, maks. (na sucho) [MPa ·m/s] 0,42 0,60 0,12 0,4 0,39 0,34 0,23 0,5 0,45 1,32 0,84 0,80 0,74 0,31 0,40 0,28 0,7 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości [MPa] 7800 11 486 2700 2500 5300 2400 3500 2700 2000 8100 2400 2800 11 100 1913 2000 3600 8370 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C [MPa] 210 178 112 70 120 73 125 70 55 170 95 55 135 48 110 140 240 Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 78 115 52 50 66 60 61 60 60 100 65 78 79 60 78 118 130 Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy +20°C [MPa] 80 91 20 50 50 35 60 45 60 150 150 80 75 31 60 120 120 Twardość D w skali Shore'a 81 81 79 75 75 74 77 73 80 85 81 77 82 76 76 83 80 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. ciągła temperatura pracy [°C] +130 +180 +80 +100 +130 +90 +90 +90 +180 +250 +250 +200 +200 +90 +180 +250 +130 Maks. krótkotrwała temperatura pracy [°C] +220 +220 +170 +160 +200 +120 +180 +120 +220 +315 +310 +240 +240 +110 +210 +300 +200 Min. temperatura pracy [°C] –40 –40 –40 –40 –40 –50 –40 –50 –100 –100 –100 –40 –40 –50 –100 –100 –40 Przewodność cieplna [W/m · K] 0,24 0,46 0,24 0,25 0,25 0,25 0,24 0,25 0,24 0,60 0,62 0,24 0,5 0,25 0,24 0,24 0,24 Współczynnik rozszerzalności cieplnej przy +23°C [K –1 · 10 –5 ] 9 3,5 10 8 4 10 9 13 7 5 4 6 5 11 8 9 8 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa [Ωcm] > 10 13 > 10 9 > 10 13 > 10 12 > 10 13 > 10 13 > 10 13 > 10 12 > 10 13 < 10 5 > 10 11 > 10 12 < 10 5 > 10 12 > 10 11 > 10 14 > 10 13 Rezystancja powierzchniowa [Ω] > 10 11 > 10 11 > 10 11 > 10 11 > 10 12 > 10 12 > 10 12 > 10 12 > 10 10 < 10 3 > 10 11 > 10 11 < 10 5 > 10 12 > 10 11 > 10 13 > 10 11 iglidur ® standardowy zakres produktów Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/iglidur Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/iglidur
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=