IGUS | łożyska dry-tech
696 697 α igubal ® głowice przegubowe igubal ® głowice przegubowe igubal ® głowice przegubowe | Dane techniczne igubal ® głowice przegubowe | Informacje o produkcie Zalety ● ● Bezobsługowa praca na sucho ● ● Wysoka sztywność ● ● Wysoka wytrzymałość na rozciąganie przy zmiennych obciążeniach ● ● Kompensacja błędów niewspółosiowości ● ● Odporne na obciążenia krawędziowe ● ● Odporne na brud, kurz i pył ● ● Odporne na korozję i działanie substancji chemicznych ● ● Tłumienie drgań ● ● Do ruchów obrotowych, wahliwych i liniowych ● ● Lekkie ● ● Wymiarowa seria E i K, zgodna ze standardem DIN ISO 12240 ● ● Dostępne w wersji z tuleją ze stali nierdzewnej, dzięki czemu wytrzymują wyższe momenty przy skręcaniu Zakres produktów Głowice przegubowe igubal ® dostępne są w seriach wymiarowych K i E dla średnic wału od 2 do 30 mm zgodnie z normą DIN ISO 12240 ● ● Forma A - z gwintem zewnętrznym ● ● Forma B – z gwintem wewnętrznym Tuleja ze stali nierdzewnej Serie wymiarowe K i częściowo E są dostępne w rozmia- rach calowych, jak i w specjalnej wersji z tuleją ze stali nierdzewnej umieszczoną w czaszy kulistej. Umożliwia to uzyskiwanie znacznie wyższego momentu skręcenia niż w przypadku standardowej polimerowej kulki. Inne wymiary dostępne na zapytanie. Obciążenia Głowice przegubowe igubal ® radzą sobie z wysokimi obciążeniami w temperaturze pokojowej, mają doskonałe właściwości tłumiące drgania i ważą zaledwie jedna piątą metalowych głowic. Przy zastosowaniach z dużym, ciągłym obciążeniem oraz wysokimi temperaturami, nośność głowic przegubowych igubal ® należy sprawdzić w eksperymencie symulującym dane zastosowanie. www.igus.pl/igubal-wyszukiwarka Współczynnik tarcia ślizgowego i prędkości Ruchy obrotowe zamontowanego wału odbywają się bezpośrednio w części kulistej, wykonanej z materiału iglidur ® W300. Zatem korzyści płyną z połączenia polimeru ze stalą. Polimery mają niski współczynnik tarcia oraz zapewniają duże prędkości nawet przy pracy na sucho. Biorąc pod uwagę obciążenia promieniowe, maksymalna prędkość powierzchniowa może wzrosnąć nawet aż do 0,5 m/s przy obrocie. Bezobsługowe elementy nośne igubal ® umożliwiają również liniowy i wahliwy ruch wału. Temperatury Głowice przegubowe igubal ® mogą być stosowane w zakresie temperatur od –30°C do +80°C. Głowice przegubowe igubal ® wykonane z materiału HT mogą być stosowane w temperaturach aż do +200°C (seria E, gwinty wewnętrzne i zewnętrzne). Tolerancje Głowice przegubowe igubal ® mogą być stosowane z różnymi tolerancjami w zależności od konkretnego zastosowania. Zostały zaprojektowane z dużym luzem dla produktu standardowego, co umożliwia bezpieczną pracę przy wysokich prędkościach obrotowych. Otwór wewnętrznego pierścienia jest produkowany tak, aby spełnić zakres tolerancji E10. Wały powinny mieć tolerancje pomiędzy h6 a h9. Prosimy o kontakt w przypadku zapotrzebowania na niższe lub inne tolerancje łożysk. Kąt wychylenia igubal ® głowice przegubowe z gwintem wewnętrznym Klasyczna konstrukcja Łatwy montaż Możliwość wyboru materiału czaszy kulistej Oszczędność miejsca Dla temperatur aż do +200°C Klasyczna konstrukcja, wymiary calowe Oszczędzające miejsce, wymiary calowe Seria K Seria K Seria K Seria E Seria E Seria K Seria E Od strony 698 Strona 700 Strona 702 Strona 708 Strona 712 Strona 1514 Strona 1512 igubal ® głowice przegubowe z gwintem zewnętrznym Klasyczna konstrukcja Do dużych sił Oszczędność miejsca Dla temperatur aż do +200°C Klasyczna konstrukcja, wymiary calowe Seria K Seria K Seria E Seria E Seria K Od strony 704 Strona 706 Od strony 710 Strona 713 Od strony 1513 igubal ® przeguby kątowe i liniowe Przeguby kątowe Przeguby kątowe, ekonomiczne Łatwy montaż i demontaż Przeguby liniowe Przeguby liniowe, ekonomiczne Strona 714 Strona 715 Strona 716 Strona 717 Strona 718 igubal ® akcesoria dla głowic przegubowych Głowice widłowe z trzpieniem i blokadą Głowice widłowe ze sworzniem sprężynowym Wykrywalne głowice przegubowe i widłowe Od strony 805 Seria E Seria E Strona 726 Strona 727 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=