IGUS | łożyska dry-tech

694 695 igubal ® głowice przegubowe igubal ® głowice przegubowe igubal ® głowice przegubowe igubal ® głowice przegubowe | Zastosowania Głowice przegubowe igubal ® mogą być wykorzystywane bez problemów nawet w trudnych warunkach. W środowiskach wilgotnych łożyska są odporne na korozję, jak i na działanie słabych kwasów i zasad. Mogą pracować w zakresie temperatur od –40°C do +200°C dla wersji HT. Głowice przegubowe są również odporne na brud i pył oraz są dostępne w wersji wykrywalnej przez detektor metalu. Kiedy stosować? ● ● Kiedy chcesz ograniczyć masę ● ● Do ruchów obrotowych, wahliwych i liniowych ● ● Jeżeli występują oscylacje/drgania wysokiej częstotliwości ● ● Gdy wymagana jest cicha praca ● ● Gdy potrzebne są części izolujące elektrycznie ● ● Gdy wymagana jest odporność na korozję ● ● W połączeniu z siłownikami pneumatycznymi i sprężynami gazowymi ● ● Gdy wymagana jest odporność chemiczna ● ● Gdy wymagana jest wysoka sztywność ● ● Gdy elementy powinny być wykrywalne Kiedy nie stosować? ● ● Jeżeli temperatura jest wyższa niż +80°C wersja HT, strona 712–713 ● ● Gdy wymagana jest prędkość obrotowa powyżej 0,5 m/s ● ● Jeżeli występują duże siły rozciągające i osiowe ● ● Z siłownikami hydraulicznymi ● ● Gdy potrzebne są wymiary powyżej 30 mm Typowe branże i obszary zastosowań ● Produkcja rowerów ● Projektowanie zakładów przemysłowych ● Przemysł pakujący ● Przemysł morski itd. Redukcja kosztów i udoskonalenie technologii - 110 ekscytujących przykładów zastosowań www.igus.pl/igubal-aplikacje www.igus.pl/rowery-specjalne www.igus.pl/przemysltekstylny www.igus.pl/przemysl-pakujacy www.igus.pl/offshore Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep Bezobsługowe, pracują bez użycia smaru Kompensacja błędów niewspółosiowości Wysoka sztywność Odporne na obciążenia krawędziowe Trwałe Lekkie Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy dostępne online. Progi cenowe online Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez minimalnej ilości zamówienia Dostępne wymiary calowe Od strony 1512 cal 18 typów Ø 2-30 mm Maks. +200°C Min. –40°C (w zależności od materiału: standard od –30°C do +80°C; HT od –40°C do +200°C) Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/igubal-wyszukiwarka

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=