IGUS | łożyska dry-tech
692 igubal ® igubal ® łożyska przegubowe | Dane techniczne Środek chemiczny Odporność Standard Wersja HT Alkohole + do 0 + Węglowodory + + Tłuszcze, oleje bez dodatków + + Paliwa + + Rozcieńczone kwasy 0 do – + do 0 Silne kwasy – + do – Rozcieńczone zasady + + Mocne zasady 0 + Tabela 03: Odporność chemiczna łożysk igubal ® + odporne 0 warunkowo odporne – nieodporne Wszystkiedanepodanew temperaturzepokojowej [+20°C] Odporność na promieniowanie Samonastawne łożyska igubal ® są odporne na promieniowanie o natężeniu do 3 · 10 ² Gy. Odporność UV Dodatkową zaletą jest odporność na korozję łożysk igubal ® , która ma szczególne znaczenie w zastosowaniach zewnętrznych. Łożyska igubal ® są trwale odporne na działanie promieniowania UV. Niewielka zmiana koloru (ściemnienie) czasz kulistych pod wpływem promieniowania UV nie ma wpływu na ich właściwości mechaniczne, chemiczne czy termiczne. Tolerancje Łożyska przegubowe igubal ® mogą być stosowane z różnymi tolerancjami w zależności od zastosowania. Standardowy asortyment zaprojektowano z dużym luzem, co umożliwia bezpieczną pracę nawet przy wysokich prędkościach obrotowych. Otwór wewnętrznego pierścienia jest produkowany tak, aby spełnić zakres tolerancji E10. Wały powinny mieć tolerancje pomiędzy h6 a h9. Tolerancje przedstawiono w poniższej tabeli. Prosimy o kontakt w przypadku zapotrzebowania na niższe lub inne tolerancje łożysk. Rozmiar podstawowy Tolerancja [mm] Pin pomiarowy przelatuje Pin pomiarowy zawisa aż do 3 x,01 x,05 > 3 do 6 x,02 x,07 > 6 do 10 x,02 x,08 > 10 do 18 x,03 x,10 > 18 do 30 x,04 x,12 > 30 do 50 x,05 x,15 Tabela 04: Tolerancje średnicy wewnętrznej (czasze kuliste) Obliczanie żywotności System ekspercki igubal ® umożliwia sprawdzenie czy łożyska są odpowiednie do danego zastosowania. Możesz wybrać spośród różnych łożysk igubal ® i szczególnych obciążeń (promieniowych, osiowych, lub statycznych, cyklicznych i dynamicznych). System ekspercki dokona obliczeń na podstawie następujących danych wejściowych: ● ● Zużycie łożyska ● ● Żywotność teoretyczna Nieprawidłowy sprzęt badawczy; suwmiarka Nieodpowiedni sprzęt pomiarowy; zbyt krótki trzpień Pomiar tolerancji metodą pinową Sprawdzanie średnicy wewnętrznej Narzędzia online i więcej informacji www.igubal.pl igubal ® głowice przegubowe Bezobsługowa praca na sucho Wysoka sztywność Trwałe Kompensacja błędów niewspółosiowości Odporne na obciążenia krawędziowe Lekkie System ekspercki igubal ® www.igus.pl/igubal-expert Wyszukiwarka produktów igubal ® www.igus.pl/igubal-wyszukiwarka
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=