IGUS | łożyska dry-tech
690 691 M2 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M10 F M12 M12 F M14 M16 M16 F M18 M20 M20 M20 M22 M24 M27 M30 igubal ® igubal ® igubal ® łożyska przegubowe | Zalety igubal ® łożyska przegubowe | Dane techniczne Bezobsługowe, samonastawne łożyska sferyczne wykonane z wysokowydajnych polimerów igubal ® to system samonastawnych łożysk całkowicie wyko- nanych z tworzywa sztucznego. igubal ® dostarcza na wycią- gnięcie ręki wykonawcy, kompletny system łożysk wahliwych - łożyska kuliste, łożyska stojakowe oraz głowice widłowe. Łożyska wahliwe są łatwe w montażu, dostosowują się do wszelkich kątowych odchyleń i w wielu przypadkach są w stanie zastąpić specjalne oprawy. Dzięki łożyskom igubal ® użytkownik może czerpać wszystkie korzyści płynące z wysokowydajnych polimerów. Mogą być stosowane w pracy na sucho i mają doskonałe właściwości tłumiące drgania. Są odporne na zabrudzenia, mogą praco- wać w cieczach i innych substancjach, są całkowice odporne na korozję. Masa części igubal ® jest o około 80%mniejsza niżwprzypadku podobnych części metalowych. Dodatkowe oszczędności to oszczędność kosztów w momencie zakupu i eksploatacji. Łożyska igubal ® są również niezwykle ekonomiczne dzięki wyeliminowaniu kosztów konserwacji i montażu. Oszczędzamy również przestrzeń montażową dzięki małym rozmiarom samonastawnych łożysk igubal ® , których oprawa wykonana jest z wysokowydajnego i wytrzymałego polimeru oraz bezobsługowej i samosmarującej kulki umożiwiajacej niskie zużycie i długą żywotność. Korzyści płynące z produktów igubal ® ● ● Wyjątkowo ekonomiczne ● ● Bezobsługowe ● ● Bezsmarowe ● ● Odporne na brud i pył ● ● Odporne na korozję ● ● Mogą być stosowane w środowisku ciekłym ● ● Tłumienie drgań ● ● Czasza kulista w oprawie o bardzo małym luzie ● ● Brak wnikania brudu ● ● Lekkie ● ● Odporne temperaturowo aż do +200°C, zależnie od materiału igubal ® czasze kuliste W standardowych łożyskach sferycznych, czasza kulista wykonana jest z materiału iglidur ® W300 znanego ze swojego niskiego współczynnika tarcia przy pracy na sucho oraz niezwykle niskiej tendencji do powstawania efektu stickslip. Jest to szczególnie istotne w przypadku niskch obciążeń i bardzo powolnego ruchu. Więcej informacji o iglidur ® W300, strona 171 Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w dziedzinie polimerów oraz w oparciu o szereg badań, igus ® zdecydował się w ostatnich latach odpowiadać bardziej precyzyjnie na różne zastosowania i potrzeby klientów opracowując czasze kuliste wykonane z innych materiałów. Oprócz standardowego materiału iglidur ® W300, czasze kuliste są teraz dostępne w siedmiu różnych materiałach o szczególnych zaletach: ● ● iglidur ® X do wysokich temperatur ● ● iglidur ® J dla niskiej absorpcji wilgoci ● ● iglidur ® J4 dla niskiego pochłaniania wilgoci przy niewielkich kosztach ● ● iglidur ® R jako ekonomiczna alternatywa ● ● iglidur ® UW do zastosowań podwodnych ● ● iglidur ® RN248 jako materiał wykrywalny ● ● iglidur ® J4V z bezluzową czaszą kulistą Czasze kuliste, strona 783 Zachęcamy do zadawania pytań działowi wsparcia technicznego dotyczących doboru materiału. Oprawa igubal ® Dostępne są trzy materiały opraw, przy czym każdy z nich zapewnia szczególne korzyści: ● ● Standardowe oprawy wykonane z igumid G, wstrząsoodpornego polimeru wzmacnianego długimi włóknami. Temperatury od -30°C do +80°C ● ● Wysokotemperaturowa oprawa wykonana z iguton G. Ten materiał ma wysoką odporność chemiczą i można go stosować do temperatur od –40°C do +200°C. ● ● Oprawy wykrywalne wykonane z materiału RN246. Temperatury od -30°C do +80°C Właściwości materiału, strona 1560 Obszary zastosowań Łożyska igubal ® mogą być wykorzystywane bez problemów nawet w ciężkich warunkach otoczenia. W środowiskach wilgotnych lub mokrych, łożyska są odporne na korozję, jak i na działanie słabych kwasów i zasad. Zakres temperatur zastosowań wynosi od –30°C do +200°C. Cechują się wyjątkową odpornością na pył i brud. Uszczelnienia nie są potrzebne, nawet w najbardziej zanieczyszczonym otoczeniu. Dotyczy to zarówno drobnego, jak i grubego pyłu. Wykrywalne Komponenty wykrywalnych łożysk polimerowych igubal ® są wyłapywane jako ciało obce, stosując jakąkolwiek technologię wykrywania metali, dzięki czemu zapewniają bezpieczeństwo żywności. Czasze sferyczne wykonane są z wykrywalnego materiału RN248 a obudowa z RN246. Wykrywalne łożyska igubal ® , od strony 805 Właściwości materiału, strona 1562 Obciążenia Nośność bezobsługowych elementów łożyskowych igubal ® jest bardzo wysoka przy normalnej temperaturze otoczenia. Łożyska igubal ® pochłaniają duże siły, ważąc przy tymzaledwie tyle co jedna piąta tradycyjnej metalowej oprawy. Niezwykłe właściwości tłumiące wynikają z tego, że materiał polimerowy dwuczęściowego łożyska może pochłaniać drgania w sposób inny niż stal. Jednakże, właściwości typowe dla tworzyw sztucznych takich jak zależność od temperatury oraz zachowanie przy długotrwałymobciążeniumuszą zostaćwzięte pod uwagę przy stosowaniu łożysk igubal ® . Nośność łożyska przegubowego musi zatem zostać sprawdzona w testach praktycznych, szczególnie jeżeli miałby być stosowany wwarunkach ciągłych dużych obciążeń oraz przy podwyższonych temperaturach. Współczynnik tarcia ślizgowego i prędkości Jedną z ważniejszych zalet łożysk wahliwych igubal ® jest to, że szybkie obrotowe ruchy zamontowanego wału odbywają się bezpośrednio w części kulistej, wykonanej z materiału iglidur ® W300. Zatem korzyści płyną z połączenia polimeru za stalą. Polimery mają niski współczynnik tarcia oraz zapewniają duże prędkości nawet przy pracy na sucho. Biorąc pod uwagę obciążenia promieniowe, maksymalna prędkość powierzchniowa może wzrosnąć nawet aż do 0,5 m/s przy obrocie. W przeciwieństwie do łożysk metalowych, obroty wału są realizowane bezpośrednio na wewnętrznej średnicy części kulistej. Bezobsługowe łożyska igubal ® umożliwiają również liniowy ruch wału. Temperatury stosowania Standardowe elementy igubal ® mogą być stosowane w zakresie temperatur od –30°C do +80°C. Wersje wysokotemperaturowe mogą być stosowane przy ciągłych obciążeniach aż do +200°C. Tendencje widoczne na wykresie 01 wskazują wpływ temperatury na nośność łożysk igubal ® wykonanych z materiałów standardowych i wysokotemperaturowych. igubal ® Temperatura stosowania Standard Wersja HT Minimalna –30°C –40°C Maks. długotrwała +80°C +200°C Maks. krótkotrwała +120°C +240°C Tabela 01: Temperatury stosowania łożysk igubal ® Tabela 02: Skoki gwintów głowic przegubowych oraz głowic widłowych igubal ® Odporność chemiczna elementów łożyska igubal ® Czesze kuliste wykonane z iglidur ® W300 i oprawa z igumid G są odporne na słabe zasady, kwasy i paliwa, a także na wszystkie rodzaje smarów. Wersja HT może być stosowana w zastosowaniach o wyższej odporności chemicznej. Pochłanianie wilgoci przez łożyska sferyczne igubal ® wynosi ok. 1,3%masy watmosferze standardowej. Granica nasycenia w wodzie wynosi 6,5%. Należy uwzględnic to przy ocenie danego zastosowania. Tam gdzie kluczowe jest niższe pochłanianie wilgoci, warto zapoznać się z innymi materiałami. Tabela odporności chemicznej, strona 1542 Wykres 01: Trendy pokazują wpływ temperatury na maksymalną wytrzymałość na rozciąganie głowic przegubowych igubal ® . Procentowawytrzymałość na rozciąganie [%] Temperatura [ºC] Materiały do standardowych temperatur Materiały wysokotemperaturowe 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 100 90 80 70 60 50 40 30 20 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igubal.pl Narzędzia online i więcej informacji www.igubal.pl Rodzaj gwintu Skok [mm] 0,40 0,50 0,70 0,80 1,00 1,25 1,50 1,25 1,75 1,25 2,00 2,00 1,50 1,50 1,50 2,50 1,50 2,00 2,00 2,00
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=