IGUS | łożyska dry-tech
686 687 Konstrukcja klasyczna KBRM/KBLM Strona 698 cal Zintegrowana nakrętka kontrująca dla łatwego montażu KBRM-CL/KBLM-CL Strona 700 Możliwość wyboru materiału czaszy KCRM/KCLM Strona 702 Oszczędzające miejsce, możliwość wyboru materiału czaszy EBRM/EBLM Strona 708 cal Dla temperatur do +200°C EBRM-HT/EBLM-HT Strona 712 Konstrukcja klasyczna KARM/KALM Strona 704 cal Do dużych sił KARM-CL/KALM-CL Strona 706 Oszczędzające miejsce, możliwość wyboru materiału czaszy EARM/EALM Strona 710 Dla temperatur do +200°C EARM-HT/EALM-HT Strona 713 Przeguby kątowe WGRM/WGLM Strona 714 Przeguby kątowe, ekonomiczne WGRM-LC/WGLM-LC Strona 715 Łatwy montaż i demontaż WGRM-DE/WGLM-DE Strona 716 Przeguby liniowe AGRM/AGLM Strona 717 Przeguby liniowe, ekonomiczne AGRM-LC/AGLM-LC Strona 718 Głowice widłowe z trzpieniem i blokadą GERMK/GELMK Strona 726 Głowice widłowe ze sworzniem sprężynowym GERMF/GELMF Strona 727 Głowice widłowe z trzpieniem, blokadą i głowicą przegubową GERMKE/GELMKE Strona 728 Głowice widłowe ze sworzniem sprężynowym GERMFE/GELMFE Strona 729 Głowice widłowe, wysoka sztywność GERM/GELM Strona 724 Sworznie sprężynowe GEFM Strona 730 Trzpienie i blokady GBM/GSR Strona 731 Łatwe w demontażu, dzielona oprawa i czasza KSTM-GT Strona 740 Łatwy montaż ESTM Strona 741 Do szybkiego montażu i o niskiej absorpcji wilgoci ESTM-GT-GT Strona 742 Oprawy dzielone z otworem pod wałek ESTM-GT Strona 743 Bardzo lekkie, kompaktowa konstrukcja ESTM-SL Strona 744 Dzielone łożyska stojakowe do kwadratowych profili ESQM Strona 745 Kompensacja błędów niewspółosiowości KSTM Strona 738 cal Łatwe w montażu EFOM Strona 752 Do dużych obciążeń promieniowych EFSM Strona 754 Uniwersalny i szybki montaż, gwint wewnętrzny GFSM-IG Strona 756 Uniwersalny i szybki montaż, gwint zewnętrzny GFSM-AG Strona 757 igubal ® kombinacje głowic widłowych igubal ® kombinacje głowic widłowych ... ... i pojedyncze komponenty ... i przeguby kątowe igubal ® łożyska stojakowe do dużych obciążeń promieniowych igubal ® łożyska stojakowe – standardowa konstrukcja igubal ® łożyska kołnierzowe do wsparcia wału na środku oraz na końcach igubal ® głowice przegubowe z gwintem wewnętrznym igubal ® głowice przegubowe ... ... z gwintem zewnętrznym igubal ® przeguby kątowe oraz liniowe ... igubal ® łożyska przegubowe | Zakres produktów
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=