IGUS | łożyska dry-tech
684 685 igubal ® igubal ® łożyska przegubowe | Przykłady zastosowania Panele stadionowe Ze względu na brak potrzeby konserwacji, odporność na korozję i czynniki atmosferyczne, seria wymiarowa K łożysk sferycznych igubal ® wykorzystywana jest do paneli stadionowych w głównych zespołach łożyskowych, w każdej pojedynczej płycie. Jako, że wspomniane płyty mogą się obracać, z łatwością można kontrolować wlot powietrza do wnętrza stadionu. (LIMELIGHT BV, Holandia) Astrofizyka Regulacja lustra teleskopu jest realizowana praktycznie bez luzu dzięki głowicom przegubowym igubal ® . Pozwala to na uniknięcie oddziaływań magnetycznych. (Instytut fizyki i astrofizyki Max-Planck, Niemcy) Przemysł tekstylny Błędy wspołśrodkowości oraz drgania są kompensowane za pomocą głowic przegubowych igubal ® , w podporze modułu prowadzącego nić w sposób bardziej wydajny niż miałoby to miejsce przy wykorzystaniu produktów metalowych. (Sahm GmbH & Co. KG, Niemcy) Pojazd specjalnego przeznaczenia Odporne na zabrudzenia i bezobsługowe. Wytrzymałe głowice przegubowe i łożyska sferyczne nigdy nie zawodzą w miejskich pojazdach specjalnego przeznaczenia. (Multicar Spezialfahrzeuge GmbH, Niemcy) System zdobienia czekolady Ozdabianie bez konieczności stosowania środków smarnych dzięki wykorzystaniu bezobsługowych łożysk przegubowych igubal ® sprawia, że słodycze stają się jeszcze bardziej smakowite. (Wolf Spezialmaschinen GmbH, Niemcy) Wyposażenie samochodów campingowych Wytrzymałe, odporne na zabrudzenia i tłumiące drgania głowice przegubowe igubal ® są w stanie wytrzymać obciążenia nawet w najgorszych warunkach. (Hymer AG, Niemcy) Maszyna pakująca Trwałość oraz bezpieczna dla żywności konstrukcja zostały wykorzystane w tym zastosowaniu dzięki głowicom przegubowym igubal ® . (Leeb GmbH, Niemcy) Fascynujące przykłady zastosowańmożna zobaczyć online www.igus.pl/igubal-aplikacje Udoskonalenie technologii ... Redukcja kosztów. Od lat mottem igus ® jest "plastics for longer life ® ". Należy przez to rozumieć produkcję innowacyjnych wyrobów z tworzyw sztucznych, które niwelują prace konserwacyjne, poprawiają technologię jednocześnie redukując koszty i zwiększając żywotność, a także są dostarczane bezpośrednio z magazynu. Nasze referencje pokazują pracę łożysk igubal ® w szerokiej gamie zastosowań.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=